Calibre Physical Verification
Calibre nmDRC プラットフォームは、鋳造所、IDM、ファブレス企業に、すべてのノードとプロセスを対象とした包括的で革新的な検証技術を提供します。
私たちは、EDA業界で最も正確で、最も信頼性が高く、最高のパフォーマンスを発揮するICサインオフ検証とDFM最適化を提供します。
私たちのツール、リソース、専門知識により、最先端で複雑なIC、IP、SoC製品の作成と製造を成功させることができます。設計会社や鋳造所の日常業務で実績のあるSiemens EDA は、コラボレーションと革新によってファブレス/鋳造ecosystems をサポートしています。
私たちがどのようにコラボレーションとイノベーションでファブレス/ファウンドecosystems をサポートしているかをご覧ください。
Calibre NMプラットフォームはクラウド対応です。
クラウドコンピューティングでは、大規模な設計にも十分なメモリと独自のIPを保護するための厳格なセキュリティ機能を備えた、EDAタスク専用に調整された高性能ハードウェアの非常にスケーラブルなクラスターに24時間年中無休でアクセスできるため、1日あたりのターン数を最適化できます。
私たちのCalibreシフトレフト戦略は、質の高い結果を確保しながら、サインオフの繰り返しとテープアウトまでの時間を短縮する先駆的なツールとテクニックを提供します。

私たちは、Calibreの信頼できるテクノロジーとインテリジェントな設計および製造ソリューションを提供し、半導体業界で直面している主要な課題に対処し、次世代のテクノロジーを加速させます。


業界をリードするCalibre IC Manufacturing ing製品は、テクノロジーノードのライフサイクル全体を通じて迅速なランプアップと最大のプロセス収率を保証するツールにより、シリコンファウンドリを成功に導きます。