ICパッケージング(EDM-P)のエンジニアリングデータ管理は、i3DおよびxPDデータベースのチェックイン/チェックアウトのリビジョン管理を提供する新しいオプション機能です。EDM-Pは、CSV、Verilog、Lef/Def、GDSII、OASISなどの設計を構築するために使用されるすべての設計IPソースファイルだけでなく、統合の「スナップショット」ファイルも管理します。EDM-Pを使用すると、設計チームが協力して、ICPプロジェクトのフォルダとファイルのすべての情報とメタデータを追跡できます。これにより、デザインチームは、エラーをなくすためにテープアウトする前に、デザインに使用されたソースファイルを正確に確認できます。

半導体パッケージの新着情報 2504
2504は、リリース2409と2409のアップデート #3 に代わる包括的なリリースです。2504には、Innovator3D IC(i3D)とXpedition Package Designer(xPD)にまたがる以下の新機能/機能が含まれています。
Innovator3D IC 2504アップデート1の新機能
2504 Update 1は、ベースリリース2504と2409、およびそれ以降のすべてのアップデートに優先する包括的なリリースです。このアップデートの最新機能の詳細については、ファクトシート全体をダウンロードしてください。

Innovator 3D IC 2504 アップデート 1
金属密度の計算は、ベースライン2504リリースで導入されました。このアップデートには、パッケージの反りを予測するためのスライディングウィンドウ平均計算が含まれています。
この機能を使えば、設計領域全体の平均金属密度を調べて、基板の反りリスクを最小限に抑えるために金属を追加または除去すべき場所を特定できます。
この新しいオプションでは、デザイナーはウィンドウサイズとグリッドステップを設定できます。また、ユーザーは、カスタムカラーマップで使用できるグラデーションモードを選択して、カラーマップの固定色の間で自動的に補間されるグラデーション色を取得することもできます。
これは、フロアプランを別のフロアプランに階層的にインスタンス化できる仮想ダイスとして使用することの一部です。Lef/Defのインポート中に、そのためのインターフェースを生成することを選択できるようになりました。
これで、フロアプランベースのVDM(仮想ダイモデル)を作成するための「新しいダイデザインの追加」機能ができました。新しいフロアプランベースのVDMはマルチスレッド化されており、大きなダイの場合ははるかに高いパフォーマンスを発揮します。
2504リリースで最初にリリースされましたが、ファウンドリーのPDKを使用してシリコンインターポーザーをルーティングする目的で、Aprisa などのICプレース&ルートツールを駆動するためにインターポーザーVerilogとLef Defをエクスポートしました。
このリリースでは、これをさらに一歩進めて、デバイスレベルのIC P&R Lef/Def/Verilogも提供しました。
これは、設計にシリコンブリッジまたはシリコンインターポーザーがあり、鋳造所が提供するPDKを備えたIC P&Rツールを使用して配線する必要がある場合に役立ちます。
そのためには、シリコンブリッジ/インターポーザーのデバイス定義に行き、パッドスタックの定義を含むLEFとピン付きのDEFをそれらのパッドスタックのインスタンスとしてエクスポートし、Verilogを「機能信号」ポートを内部ネットで接続し、ピンをモジュールインスタンスとして表します。
このリリースでは、このための機能とGUIサポートを追加しました。「パッドスタックの定義としてエクスポート」チェックボックスをチェックしてください。
マクロに表示したいレイヤーのリストを指定したり、エクスポートするピンの名前を制御したりできます。
2504年に、自動スケッチプラン生成の最初のステップをリリースしました。
このリリースでは、ピンクラスターをインテリジェントに形成し、ダイスの最適な側に接続して、スケッチプランで脱出させます。
高度なクラスタリングアーキテクチャ
- 洗練された二段階クラスタリングアプローチを実装しました
- 二重成分分析(ソースとデスティネーション)によるピン構成の強化
- インテリジェントな外れ値検出とフィルタリングのメカニズム
これにより、正確で論理的なピンクラスタリング結果が得られ、効率が向上し、手動調整が減ります。
スケッチプランの開始点/終了点の計算:
コンポーネント間の接続の計画方法が大幅に強化され、より自然で効率的なものになりました。
このリリースのスケッチプラン生成の主な機能は次のとおりです。
- 長方形だけでなく、ピングループのパターンに基づいた形状を使います
- 不規則なピングループパターンの処理
- コンポーネントの輪郭の外側にエスケープして、スケッチプランの始点と終点に接続点を作成します
最適な接続ポイントを見つける
- ピンのグループによって形成される形状を考慮に入れて
- 形状がコンポーネントのアウトラインの端に最も近い場所を特定します
- 最短経路が得られる最適な場所を選択する
Innovator3D IC 2504リリース
i3Dは現在、3つのデータステージ(Blackbox、Lef/Def、GDSII)すべてをサポートする完全なパッケージアセンブリを含む3Dbloxファイルをインポートおよびエクスポートしています。i3Dは3Dbloxデータを作成および編集できるため、下流の設計、分析、検証ecosystem 推進できます。3Dbloxの読み取り中に3Dbloxの構文問題を特定できるデバッガーが組み込まれています。これは、サードパーティの3Dbloxファイルを扱うときに非常に便利です。
予測計画と分析により、より実用的な結果が得られるように、電源プレーンとグランドプレーンのプロトタイピングや、より正確なSI/PIと熱分析を可能にするUnified Power Format(UPF)のインポート機能など、多くの新機能を導入しました。マルチチップレットの異種統合ではテストが大きな課題であるため、Tessentのマルチダイ機能をテスト用設計(DFT)計画に統合しました。
設計者はデバイスやフロアプラン全体で金属密度を分析できるようになり、反りや応力を最小限に抑えるバンプパターンを開発できるようになりました。関数は、密度を数値と重ね合わせたプロットで報告します。設計者は、精度と速度のトレードオフで精度を調整できます。
2409年に導入された新しいユーザーエクスペリエンスの主な目標の1つは、デザイナーの生産性を高めることでした。その一環として、AI主導の予測コマンドを導入しています。これは、ユーザーが次に使いたいコマンドをユーザーがどのように設計して予測するかを学習するものです。
高度なパッケージが大きくなり、特定用途向け集積回路(ASIC)、チップレット、高帯域幅メモリ(HBM)が増えるにつれて、接続性が劇的に向上し、設計者がその接続をルーティング用に最適化することが難しくなります。接続の最適化はInnovator3D ICの最初のリリースで利用可能でしたが、すぐに設計がその機能を上回っていることが明らかになりました。これにより、微分ペアを含むますます複雑になる設計を処理できる新しい最適化エンジンのゼロアップ設計につながりました。
既存の3Dフロアプランビューは、デザインのデバイスとレイヤーのスタックアップを確認する最も簡単な方法です。新しいZ軸エレベーションコントロールにより、デバイスアセンブリを視覚的に確認するのが簡単になりました。これには、コンポーネントのタイプ、セルの形状、スタックアップレイヤー、方向、およびパーツスタックの定義が考慮されます。
Xpedition Package Designer 2504 リリース
対象となるソフトウェア開発シナリオにおけるインタラクティブ編集のパフォーマンスの継続的な向上:
- 大型ネットでの奇数角トレースの移動 — 最大 77% 速くなります
- トレースを押した後、トレースセグメントが元の場所に戻る—最大8倍速くなります
- 巨大なネットシールドトレースを含むドラッギングトレースバス—最大2倍速い
- 巨大なネットトレースのグロス化—最大10倍速い
- 有効なクリアランスが有効になっている場合、大型パッケージデザインの強制注文ネットのインタラクティブな編集—最大16倍速くなります
多くの場合、3次元電波(3DEM)モデリングなどの詳細な分析は、設計の特定の領域でのみ必要です。デザイン全体を出力するには時間がかかり、多くの場合時間がかかります。この新機能により、シミュレーションや解析が必要な特定のレイアウト設計領域をエクスポートできるようになり、レイアウトと HyperLynx 間の情報交換がより効率的になります。
設計者は、基板製造に使用される生成されたODB++ファイルからeDTCコンポーネントを除外できるようになりました。
リリースをダウンロードしてください
注:以下は、リリースのハイライトをまとめたものです。Siemens お客様は、次のリリースハイライトを参照してください サポートセンター すべての新機能や強化点に関する詳細情報については。