Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Innovator3D IC Protocol Analyzer

予測分析とコンプライアンステスト

UCiEシステムの高速シリアルリンクの経路予測分析とコンプライアンステストにより、チップレットインテグレーターは設計の実現可能性に自信を持ち、システムレベルの分析を通じて迅速なUCiEプロトコルコンプライアンスを保証します。

背景が黒で枠が白の3D ICプロトコルアナライザの製品画像。

なぜInnovator3D IC Protocol Analyzer なのか

UCiE高速シリアルリンクの標準ベースのコンプライアンス分析とベンダーモデルベースのIBIS-AMIシミュレーションの両方を実行して、自動ポストルート分析、迅速なwhat-if分析、新しいプロトコルプロトタイピングを行います。

  • 統合された3D EMモデリングでシステムレベルの予測分析を実行してください
  • できるだけ少ないシミュレーションで広いデザインスペースを探索してください
  • コンプライアンス分析とIBIS-AMIシミュレーションの両方のパラメータを自動的に設定します
The image shows a 3D rendering of a modern architectural structure with a sleek, futuristic design.
注目の機能

早い段階で設計の信頼性を獲得し、コンプライアンスを確保してください

リソースと関連製品を探してください

視聴する

デモ | Innovator3D IC が3Dbloxを読み書きする方法

ビデオ | 受賞歴のある3D InCitesソリューション

聴く

ポッドキャスト | 2.5Dから真の3D ICへ:統合の次の波を牽引しているのは何ですか

ポッドキャスト | 3D ICにマインドセットシフトが必要な理由とそれを実現する方法

読む

パンフレット | Innovator3D IC ソリューションスイート

電子書籍シリーズ | ヘテロジニアス・インテグレーションを成功させるためのガイド