Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
コンピューターチップのクローズアップ。
半導体パッケージのベストプラクティス

高帯域幅メモリ(HBM)統合

高帯域幅メモリ(HBM)統合は、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)CPU、GPU、AIなどのアプリケーションで好まれる標準となっています。高帯域幅メモリ(HBM)の統合を実現するには、パッケージ設計者は以下の電子書籍に概説されているいくつかのベストプラクティスを順守する必要があります。

高帯域幅メモリ(HBM)統合とは何ですか?

ICパッケージ設計における高帯域幅メモリ(HBM)の統合とは、ICのパッケージにHBMテクノロジーを組み込むことを指します。これには、ICダイ上に垂直に積み重ねられたHBMメモリモジュールを収容するようにパッケージを設計することが含まれます。

高帯域幅メモリの統合が重要な理由

フォームファクターが小さい

高帯域幅メモリ(HBM)の統合により、DDRよりもフォームファクタが大幅に小さくなります。

パフォーマンス

HBMは、DDR(ダブルデータレート)やSDRAMなどの従来のメモリテクノロジーと比較してパフォーマンスが向上しています。

エネルギー効率

高帯域幅メモリの並外れたエネルギー効率により、幅広いアプリケーションで頼りになる選択肢となっています。

高帯域幅メモリ(HBM)統合

Xpedition Package Designerが提供するICパッケージ設計用の効率的な高帯域幅メモリ(HBM)統合機能の詳細をご覧ください。具体的には、特許取得済みの「スケッチ」ルーター技術のデモをご覧いただけます。

xPDを使用した高帯域幅メモリ(HBM)

この1分間の短いビデオでは、Xpedition Package Designersの特許取得済みの「スケッチ」ルーターが高帯域幅メモリ(HBM)メモリインターフェイスで使用されているデモをご覧いただけます。これは、当社のソフトウェアが高帯域幅メモリ統合をサポートする1つの方法にすぎません。

高帯域幅メモリ統合リソース

よく寄せられる質問