Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
コンピューターチップのクローズアップ。
半導体パッケージのベストプラクティス

ICパッケージの設計、容量、サポート、パフォーマンス

マルチチップレット/ASIC設計は数百万ピンのアセンブリにまで拡張されるため、ICパッケージングツールが生産性と使いやすさを保ちながらこの容量を処理できることが重要です。

効率的なミリオンピンプラスICパッケージ設計のサポート

今日のマルチチップレット/ASICパッケージは通常、高速集積には基板を使用し、PCBへの接続にはパッケージBGAを使用します。このアセンブリは、多くの場合、合計ピン数が100万個以上を超えています。ICパッケージングツールがその容量に対応し、生産性と使いやすさを実現できることが重要です。

技術概要

容量とパフォーマンスのサポート

XpeditionサブストレートインテグレーターとXpedition Package Designer は、100万ピン以上の設計で生産性を向上させるように設計されています。

ある国のさまざまな種類のエネルギー消費の割合を示すグラフ。
リソース

ICパッケージの設計、容量、サポート、パフォーマンス

ICパッケージ設計者の生産性と効率性の機能と利点について詳しく学んでください。