Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

HEITEC Smart Factory Starter-Kit 搭載 Heitec

エアランゲンに本社を置くHEITEC AG は、50年以上にわたり、自動化、デジタル化、電子機器、プラントエンジニアリングの分野で卓越してきました。1,200人以上の従業員を擁するHEITECは、さまざまな業界の生産性と効率を高めるカスタマイズされたソリューションを開発しています。自動化とデジタルエンジニアリングを組み合わせることで、ハイテックは企業のスマートファクトリーへの道のりをサポートします。Siemens Xcelerator Marketplace パートナーとして、ハイテックはコネクテッドで未来を見据えた業界に革新的でスケーラブルなソリューションを提供しています。

なぜでしょうか タンジブルIoT-インテリジェント生産への第一歩。

スマートファクトリースターターキットは、産業のデジタル化への迅速かつ低リスクの参入を可能にするために存在します。既存の機械を接続したいメーカーやOEM、特に中小企業に役立ちます。簡単なデータ収集、視覚化、分析を可能にすることで、生産、エネルギー使用量、パフォーマンスの透明性の欠如に対処します。

スマートファクトリーのシステム図

利点

  • StarterKitを使用すると、マシンがどれほど古くなったり、すでに自動化されていても、スマートファクトリーソリューションへの敷居が低く、使いやすいアクセスが可能になります。特定のビジネスニーズに合わせたスムーズなスケーリングのメリット
  • スターターキットは、幅広いコネクタとオープンインターフェースのおかげで既存のIT/OT環境に簡単に統合でき、複雑なカスタマイズなしにマシン、システム、エンタープライズアプリケーションにシームレスに接続できます。
  • スターターキットは、初期投資が低く、費用も予測可能で、費用対効果の高いデジタル化への参入を可能にします。その標準化されたアプローチにより、追加の機械、ライン、またはサイトへの展開時のスケーリングコストを低く抑えることができます。
  • 事前設定されたコンポーネントとガイド付きのオンボーディングにより、迅速な実装が可能になり、ユーザーは長時間のプロジェクトや複雑なエンジニアリング作業なしに、短時間で洞察と測定可能なメリットを生み出すことができます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

Brownfield とグリーンフィールドのプロセス改善

StarterKitを使用すると、生産設備がどれほど古くて自動化されていても、Brownfield とグリーンフィールドでOEE 最適化などのプロセス改善が可能になります。