なぜでしょうか PLCの速度がもっと必要ですか?。
S7-1500、S7-1200、またはカスタムアプリケーション用のSiemens TM FAST向けの当社のFPGA設計サービスで、標準のPLC速度を超える超高速アプリケーション。カスタムFPGAロジックを提供するので、コアソリューションに集中できます。実績のあるSiemens テクノロジー・モジュールをハードウェアとして使用することで、コストとリスクが最小限に抑えられます。
S7-1500、S7-1200、またはカスタムアプリケーション用のSiemens TM FAST向けの当社のFPGA設計サービスで、標準のPLC速度を超える超高速アプリケーション。カスタムFPGAロジックを提供するので、コアソリューションに集中できます。実績のあるSiemens テクノロジー・モジュールをハードウェアとして使用することで、コストとリスクが最小限に抑えられます。

私たちは20年以上にわたり、エネルギー、産業、医療分野のマーケットリーダー向けにFPGAベースのソリューションを設計してきました。アルテラのパートナーとして、私たちはTM FASTでFPGAチップを提供しているベンダーと密接な関係があります。

40年以上にわたり、さまざまな産業顧客向けにPLCベースのソリューションをカスタマイズしてきた経験があります。

私たちは、標準と規制要件に準拠したソリューションを提供する専門家です。私たちはISO 27001とISO 13485の認定を受けており、ISO 12100、ISO 13849、IEC 61508、2023/1230、2006/42/EG、CRA、NIS-2などに準拠したソリューションをお客様に提供しています。

カスタムハードウェアの認証を必要とせずに、高周波パワースイッチをマイクロ秒で制御できます。TM FASTは、ワイドバンドギャップの次世代半導体のSiCとGANを制御するのに必要な速度を備えています。