Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

開発者向けGridscale X

再利用可能でグリッドインテリジェントな機能を使用して、グリッドに合わせたカスタムグリッドアプリケーションを構築できます。これにより、イノベーションをより迅速に進め、ユーティリティをユニークにするものに集中できます。

開発者向けのGridscale X が選ばれる理由

電力会社は、新しいデジタルグリッド機能を、より速く、より柔軟に提供しなければならないというプレッシャーにさらされています。しかし、すべての新しいイニシアチブでは、多くの場合、以前の作業をほとんど再利用せずに、ゼロから構築する必要があります。

その結果、チームは開発サイクルの遅れ、アーキテクチャの断片化、システム間の複雑さの増大に直面しています。

開発者向けGridscale Xは異なるアプローチを取ります。これにより、公益事業者やパートナーは、再利用可能なグリッドインテリジェントビルディングブロック、データモデル、およびサービスを使用して、デジタルグリッドアプリケーションを構築、拡張、統合できます。実証済みの機能をアプリケーション間で再利用することで、チームはプロジェクトごとに同じ基盤を再構築するのではなく、ビジネス上の課題の解決に集中できます。

グリッドビジュアル-開発者向けGridscale X

主なメリット

アイコンに合わせたソリューション

カスタマイズされたソリューションを構築してください

標準ソリューションを超えて、特定の要件に合わせたアプリケーションを作成してください。

アイコン実証済みのグリッドインテリジェンス

実証済みのグリッドインテリジェンスを再利用してください

グリッドモデル、データ、サービスなど、シーメンスの再利用可能なグリッド機能をすべてのユースケースで再作成するのではなく、それらを活用してください。

管理しやすいアイコンアーキテクチャ

アーキテクチャを管理しやすくしてください

複数のシステムで同じ機能を再構築することは避けてください。

注目の機能

他の人が開発者向けにGridscale Xをどのように使用しているかを調べてください

オランダビジュアル-開発者向けGridscale X

Alliander | 独自のグリッドアプリケーションの構築とスケーリング

300万人以上の顧客にサービスを提供するオランダの大手DSOであるAllianderは、Gridscale Xを使用して独自のグリッドアプリケーションを構築および拡張しています。

共有プラットフォームでソリューションを開発することで、Allianderは、コアグリッド機能を毎回再構築することなく、アプリケーション環境を最大30%削減し、複数のグリッドアプリケーションのためのスケーラブルな基盤を確立しました。

その結果、よりスケーラブルなアーキテクチャと、グリッド全体での迅速なイノベーションが実現します。

よくある質問 (FAQ)