Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

専用のEDA AIシステム

ヒューズEDA AIシステム

半導体とPCB設計のための包括的なジェネレーティブおよびエージェンティックAIシステム。エンタープライズグレードのセキュリティ、比類のないカスタム機能、Siemens EDA ポートフォリオ全体にわたるシームレスな統合により、生産性を高め、市場投入までの時間を短縮します。

Fuse EDA AIエージェントの紹介

複雑なマルチツールワークフローを調整して、生産性を高め、設計品質を向上させましょう。

EDA AIシステムをフューズする理由は?

Siemens EDA ポートフォリオ全体に統合されています

Siemens EDA ツール全体でジェネレーティブおよびエージェントAI機能を可能にし、ユーザーにコンテキスト認識型の自然言語インターフェイスを提供して、EDAワークフロー全体で操作できるようにします。

一元化されたマルチモーダルEDAデータレイク

専用のパーサーファミリーを利用して、さまざまなEDA形式とデータを取り込んでベクトル化し、強力なデータフライホイール効果を促進し、設計チーム間のサイロを解消します。

EDAの強力な専門知識

高度な検索拡張生成(RAG)フレームワークを利用して、Siemens EDA ツール、構文、ワークフローに関する質問に迅速かつ正確に答えます。

安全で導入準備が整っています

サードパーティのコンピューティングリソースを必要とせずに、オンプレミスとクラウドの両方の導入オプションに加えて、安全なRAGのための高度なカスタムアクセスマッピングと制御を提供します。

ツールの自動化と高度な推論

日常業務を自動化し、EDAの結果を分析し、AIを活用したデバッグ支援を提供することで、設計者の生産性を向上させます。これらはすべて自然言語コマンドからアクセスできます。

高度にカスタマイズ可能で統合可能

高品質の結果を得るために複数の最高クラスのLLMをサポートし、ユーザーがカスタムEDAデータを組み込んで、特定の設計ニーズに合わせたワークフローを作成できるようにします。

ヒューズEDA AIシステム

半導体およびPCB設計環境向けに設計されたこの革新的なソリューションは、安全なジェネレーティブおよびエージェントAI機能と、他に類を見ないカスタマイズの柔軟性を備え、EDAワークフロー全体にシームレスに統合します。

Siemens EDA AIポートフォリオを調べてください

Siemens EDA AIシステムは、EDAポートフォリオ全体にAI機能を追加して、生産性を高め、イノベーションを加速し、市場投入までの時間を短縮します。

Select...

Aprisa -生産性が10倍、計算時間の効率が3倍、PPAが 10% 向上しました

ヒューズ、江田、AIエージェント -マルチツールのワークフローを計画し、調整する専用の自律型AIエージェント

クエストです - 検証カバレッジの終了時間を3倍、設計変更の検証を10分の1に短縮しました

ソリド -2-1000倍以上の高速シミュレーション、ばらつきを考慮した設計と検証、特性評価とIP検証

テッセント -アーキテクチャの実装が10倍速く、DFTのテスト時間が5倍短い

ベローチェ - RTLのコンパイル時間を 50% 短縮し、スループットを 100% 向上させます

布施江田AIシステム

注目リソース