Siemens 火災検知器を選ぶ理由は?
インテリジェントで信頼性の高い防火-お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。
Siemens、現地の規制要件を満たすように設計された火災検知技術とポートフォリオを提供すると同時に、あらゆる建物タイプと業種で一貫して高い品質と信頼性を提供します。
私たちのシステムは、次のことを支援するように設計されています。
- 火災を迅速かつ正確に検知します
- 誤警報によるダウンタイムを避けてください
- 現地のコンプライアンス要件を満たしてください
- デジタルワークフローとサービスを強化
- 火災安全インフラの拡大と近代化
- Building X Fire Apps やビル管理システムと統合してください
製品の詳細

よくある質問 (FAQ)
シーメンスの火災検知装置と技術はどの建物タイプに対応していますか?
DFTのような最先端の機能テクノロジー™ とASAPlusテクノロジー™ は、次のような最も困難な状況でもビジネスの中断を最小限に抑えるのに役立ちます。
病院: 病院は不確実性を許すわけにはいきません。DFTを搭載した検出器テクノロジー™ 環境を乱すことなく、期待どおりに動作していることを確認してください。
ホテル: ASAPlus Technology™ を搭載した検出器では、駐車場の蒸気、タバコの煙、排気ガスなどの不正な現象の影響を受けないため、誤警報は過去のものです。
データセンター: 事業継続が最優先される場所で早期かつ確実に検知するには、吸引煙検知器(ASD)の使用が不可欠です。
歴史的建造物: ワイヤレス検出(SWING)は、美的・建築的に特別な要件がある歴史的価値のある部屋や建物、または仮設設置に最適です。
飛行機の格納庫: 火炎検知器は、煙が出ない液体や気体の火だけでなく、屋内や屋外で煙が発生する直火の検知にも理想的なソリューションです。
工場: 工場は爆発の危険に弱いです。防爆(Ex)ソリューションは、すべての危険区域に最適です。
産業用途: 産業現場には厳しい条件と重要なプロセスが伴います。点検出器、ASD、およびカスタマイズされたソリューションによる早期かつ信頼性の高い検出により、シームレスな運用が保証され、長期的な投資が保護されます。
ローリングストック: 自動火災検知(スポット検知器と鉄道用ASDを使用)は、列車の安全にとって非常に重要です。特にトンネルや安全でない場所では、乗客、物品、インフラを守るために迅速な避難を保証します。
どの検出器オプションが私の要件に適しているかをどうやって知ることができますか?
火災のリスクは建物の目的に大きく依存し、部屋によって大きく異なります。私たちは、企業や公共の建物で一般的に見られるあらゆる環境に合わせた専用の保護コンセプトを提供しています。防火システム設計に関する部屋固有の推奨事項と用途をご覧ください。
シーメンスの火災検知ソリューションはどのような技術を使用していますか?
アサプラステクノロジー™: ASAPlus Technology™ を搭載した検出器は、詐欺的な現象と実際の危険を区別し、誤警報を防ぎ、邪魔されない空間を作るのに役立ちます。 ASAホワイトペーパー [AS1] を読んでください もっと学ぶために。
ISOテクノロジー (UL): ISO対応の検出器テクノロジー 最大限の保護を提供し、防火システムの信頼性を高めます。
DFTテクノロジー™ (EN): 当社のIoT対応検出器は、建物の保護と安全性を一年中確実にするために、毎日またはオンデマンドで妨害のないテストを実施します。