米国メーカー向けの資金調達拡大
- 柔軟性と収益の向上を目指す北米の一流鉄鋼メーカー
- シーメンスは買収目的で1億ドルのマルチレンダーABLリボルバーを購入しました
- 出荷能力が 40% 増加

コミュニティ・ヘルス・システムズ社、米国
- ヘルス・マネジメント・アソシエイツを買収し、米国最大の病院運営会社に
- 購入、債務借り換え、運転資金に充てられる1億500万ドルのシニア担保付クレジット
- 規模の経済性の向上とネットワークの拡大により、数百万人に質の高い医療を提供する
シーメンス・コーポレート・レンディングは、事業買収、事業再編、または成長による優れたリターンの実現を支援します。シーメンスの業界横断的な専門知識(ヘルスケア、製造、金属、食品/飲料、テクノロジー)により、金融面での取り決めを共同引受したり、主導したりすることができます。
次の成長段階に向けた強力な資本アクセス
今日の複雑な企業財務環境では、レバレッジド・ファイナンスに関する深い理解、深い業界知識、グローバルなアジリティが成功の鍵となります。世界中のプライベート・エクイティや法人のお客様が、戦略目標の達成のためにシーメンスのキャッシュフロー・ローンに目を向けています。
シーメンスのファイナンスにより、レバレッジド・バイアウト、買収、拡張資本、リファイナンス、合併、資本増強など、主にミドルマーケットを対象とした融資ソリューションを活用できます。
資金調達のニーズ:
製品とソリューション:
業界の専門知識と革新的な金融ソリューションが出会うとき
シーメンスの資産ベースの融資ソリューションは、企業のキャッシュフローの管理に役立つように設計されており、継続的な運営上のニーズ、組織の成長、またはビジネスの好転に対応するための財務上の柔軟性が高まります。
リボルビング・ライン・オブ・クレジットシーメンスは、お客様の事業に運転資金を充てるため、満期まで利息のみの支払いが可能なリボルビング・クレジット・ラインを提供しています。返済と再借入は、ローンの全期間を通じて発生する可能性があります。回収履歴、資産の清算価額、管理のしやすさ、一般的な信用力などの要素を考慮した上で、売掛金と在庫の前払い金利を迅速に決定できるというメリットがあります。担保付タームローン金融ソリューションパッケージは、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズできます。このパッケージの一部として、タームローンは、長期資産の借り換えや資本支出の資金調達に役立ちます。このようなローンは、設備や不動産の取得や資産の長期償却に役立ちます。
シーメンスファイナンシャルサービスは、企業のビジョンを理解するために必要な業界経験と国際的な経験を、世界中のどこでも実現するために必要な金融ノウハウと組み合わせます。