Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

AI Chilled Water Plant Optimization 搭載 Exergenics

Exergenicsの冷水プラント最適化ツールは、あらゆる条件下でプラントのパフォーマンスをシミュレートする特許取得済みの機械学習ソフトウェアプラットフォームです。AIが生成したカスタムセットポイントによって、プラントのエネルギーを5〜25%節約できます。これらのセットポイントは、BMS内の既存の制御ロジックに簡単に統合できます。

なぜでしょうか 冷水プラントの最適化を簡素化します。

私たちのサービスは、商業ビルの非効率な冷水プラントの問題を解決します。ほとんどのサイトにはBMSがありますが、スマートで動的な制御戦略がなく、エネルギーの浪費と高コストにつながります。Exergenics は、オフィス、病院、空港、大学、地域冷却、データセンター、ホテルの建物所有者、施設管理者、HVACサービスプロバイダーをサポートしています。機械学習エンジンは既存のBMSと統合して、エネルギー効率を向上させ、ピーク需要を減らし、機器の寿命を延ばすカスタム制御戦略の推奨事項を提供します。このソリューションには、新しいハードウェア、training、または運用の中断は必要ありません。導入は迅速かつ簡単で、節約額が確認され、詳細なパフォーマンスレポートが表示されます。お客様は、継続的な試運転とシステムチューニングによる光熱費の削減、迅速なROI、および長期的な最適化の恩恵を受けます。これは、複雑さを増すことなく、建物の既存のインフラを最大限に活用するための、持続可能でインテリジェントな方法です。

利点

  • エネルギーとコストの節約。Exergenics ソリューションは、通常5〜35%の省エネを実現し、運用コストの大幅な削減に役立ちます。新しいハードウェアを必要としないため、ユーザーは目に見える経済的利益を得ることができ、平均でわずか18か月という短い投資回収期間が得られます。
  • シームレスな統合と低中断。このシステムは、既存のどのBMSまたはBASでも動作し、追加のハードウェアや技術者の再トレーニングは必要ありません。これにより、運用の中断を最小限に抑え、既存のワークフローに簡単に適合する迅速で超軽量な導入プロセスが可能になります。
  • システムパフォーマンスの強化。制御戦略を最適化することで、機器の始動/停止回数を減らし、サイクルを短縮し、ランタイムのバランスを取ることで、機械性能を向上させます。これにより、機器の寿命が延び、メンテナンスコストが削減されます。
  • 継続的な最適化と透明性。Exergenics プラットフォームは継続的な試運転をサポートし、パフォーマンスの更新、節約の検証、詳細な財務報告を提供します。ユーザーは、ピーク時のシステム効率を長期的に維持しながら制御できます。

主要な機能

Case Study

スタジアム最適化のケーススタディインフォグラフィック

ロサンゼルススタジアム

70,240席のこのスタジアムは、米国で最も高価なスタジアムです。Exergenics は冷水プラントの効率を7.2%向上させ、98TCO₂e排出量の削減をシミュレートしました。

実環境アプリケーション

Select...
病院の給水プラントの最適化に関するケーススタディ

医療施設向けのチラー最適化

クイーンズランド州に本拠を置く病院は、ExergenicsのAI主導戦略を使用して冷却プラントの効率を 6.8% 向上させました。このソリューションは、業務や患者の快適さを損なうことなく、エネルギー使用量を削減し、年間58,200ドルを節約しました。