オーバーヘッドの高電圧ネットワークは、運用コストを抑え、安全上のリスクを管理しながら、信頼性の高い供給を提供する必要があります。ラテラルラインの障害は、停電や現場での介入の主な原因です。Fusesaver™ はこれらの課題に直接対処します。
世界最速のMV真空回路ブレーカーであるFFusesaver は、わずか半サイクル(10ミリ秒)で故障を解消し、一時的な故障の影響を軽減し、停電時間を短縮します。火災の危険がある地域では、アークの持続時間を最小限に抑えることで、故障による着火の可能性を減らすことができます。コンパクトで軽量な設計により、迅速な設置と試運転が可能です。
このユニークなデバイスは、ライン電流から自己給電され、一時的な障害と永続的な障害の両方の多相障害クリアをサポートしています。複数の動作モード(ヒューズの節約、再閉鎖、セクション化、切り替え)により、電力会社は1つのデバイスをさまざまなネットワークアプリケーションに一貫して導入できます。