Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜVersiCharge のEV充電器なの?

VersiCharge AC EV充電器は、効率的な充電インフラを構築するための汎用性の高いソリューションです。VersiChargeは、バスや物流の停車場、会社の拠点、自宅での社用車の充電など、現代のビジネスのさまざまな要件に対応します。直感的な操作と信頼性の高いパフォーマンスにより、車両管理者とドライバーの両方の日常業務をサポートし、エレクトロモビリティへの移行を企業にとって簡単でスケーラブルなものにします。

VersiChargeは、SifinityセットアップとSifinity Goモバイルアプリを使用して試運転と管理を簡素化し、時間を節約し、効率的な構成を保証します。これで、どこでも、すばやく、安全に、効率的に充電できます。

簡単な設置と操作

Sifinity Setupアプリを使えば素早く設置でき、試運転も簡単です。Sifinity Goアプリを使って充電ステーションを管理できます。

柔軟でスケーラブルです

最大22 kWの充電容量と柔軟な通信オプションを備えた、あらゆるニーズに応えるモデル。

将来を見据えた堅牢な

無線(OTA)ファームウェアの更新と統合されたDC障害電流保護。

注目の機能

EV充電器の試運転

Sifinity Setupモバイルアプリは、資格のある電気技師がSiemens VersiChargeの充電ステーションを設定するための使いやすいアプリです。試運転プロセスを簡素化し、時間を節約し、効率的な構成を保証します。

画像は、Siemens Sifinityアプリストアを表示しているスマートフォンを示しています。

EV充電器の管理

Sifinity Goモバイルアプリを使えば、EV充電器を完全に制御できます。ログインしてEV充電器を追加し、充電状況とエネルギー消費量を監視するだけで、充電体験を最適化できます。

アプリのアイコンと名前が表示されているSiemens Sifinity Goアプリストアの画像のスクリーンショット。

カスタマイズされたソリューション

バスや物流拠点に最適なEV充電ソリューションを構築してください。また、効率と可用性を高めるために、安全で信頼性の高い車内充電ソリューションを確立することもできます。

黄色いスクールバスが充電ステーションに並んでいます。