Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

充電インフラの心臓部

Sifinity Controlは、データ、電力、収益の流れを維持します。リアルタイムの監視、即時の洞察、ピークパフォーマンスの恩恵を受けてください。

デポフィニティトラックキービジュアル 1200x600

アイザトランスポーテーション 2026

2026年9月15日〜20日、ハノーバー

ハードウェアを超えた充電 — 私たちに加わってください ホール13、ブース E15

あなたの課題

あなたの解決策

Sifinity Controlはこれらの課題に正面から取り組みます。しかし、それは基本にとどまりません。充電インフラを充実させるために作られています。

試運転や設定からカスタマイズ、監視、問題解決まで。必要なものがすべて1つの統合ソフトウェアソリューションに。

データを知識に基づいた行動に変える

当て推量する必要はもうありません!Sifinity Controlは、いつ、どのように行動すべきかを教えてくれます。

いつでも、どこでも、すべての充電器にアクセスできます

どこにいても、どこで充電器を操作しても。設定と更新がかつてないほど簡単になりました。すべての充電器を一度に行うことができます。

ユースケースに合わせてカスタマイズしてください

必要に応じて充電器を調整してください。ブランディングから統合広告まで。

主要な機能

ダッシュボードにリンクされた3つの充電器のイラスト

監視して解決する

ダウンタイムを最小限に抑えましょう!Sifinity Controlを使用すると、充電ネットワークの状態を包括的に把握できます。直感的なダッシュボードで、問題を即座に特定して診断できます。また、リモート充電器の再起動のおかげで、多くの問題は机から離れることなく解決できます。オンサイトメンテナンスが必要な場合、Sifinity Controlはサービス技術者に包括的な診断データ、障害箇所、推奨スペアパーツを提供します。これにより、現場への訪問回数が減り、迅速に業務を再開できます。

データを効率的に管理します

矛盾や面倒な手動プロセスに別れを告げましょう!Sifinity Controlを使えば、Siemens 充電インフラ全体を一元管理できます。これにより、すべての充電ポイントをリモートで同時に設定および更新できます。顧客設定を調整する場合でも、新しい支払いオプションを設定する場合でも、Sifinity Controlはすべての充電器を最新の状態に保ちます。

データ情報が表示された画面の横にあるさまざまな充電器のイラスト
3つの充電器の横にある自動販売機のイラスト

ブランドを強化してください

あなたのものにしてください!Sifinity Controlを使用すると、チャージポイントでのユーザーエクスペリエンスとガイダンスを強化できます。ユーザーインターフェースにロゴやブランドカラーを追加してブランドの存在感を高めたり、カスタムのスクリーンセーバーを使ったりしてください。また、自社の商品やサービスの広告や、第三者の広告スペースとして広告を統合することで、新しい収益源を開拓することもできます。

よくある質問 (FAQ)

関連情報を探す

チラシ

チラシ | シフィニティ・コントロール

リンク

連絡先 | テクニカルサポート

ドキュメンテーション | Developer Portal

あなたも興味があるかもしれません