SICHARGE-Dは400kWの電力を供給し、電気自動車をすばやく充電します。そのインテリジェントシステムは、この高電力を必要な場所に動的に割り当てて、充電時間を短縮し、スループットを最大化します。このコンパクトな充電ソリューションは、電気自動車インフラにスピードと効率をもたらします。
SICHARGE-Dは次のような場合に最適です。
- 乗用車の充電:最大500 Aを供給する費用対効果の高い非冷却ケーブルを活用してください。都市設備ではEMC排出クラスBです。
- 大型車の充電:最大7メートルの水冷ケーブルを使用して、1つのコンセントで最大400kW/600Aの連続出力を得ることができます。
一目でわかる技術機能:
- Sicharge-D 400 DC充電器:ダイナミックで効率的なSICHARGE Dコンパクト充電器(160から400kWまでのモデルがあります)
- Sicharge-Dディスペンサー:SICHARGE-D環境に完全に統合され、2つのDCコンセントが追加され、コンパクトでカスタマイズ可能で、フロントアクセスも簡単です。