Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simulation Consultancy 搭載 Emixa Industry Solutions

Emixaは戦略とオペレーショナル・エクセレンスを組み合わせ、Siemens Teamcenter PLM、Mendix Low-Code、ERPをシームレスなデジタル・インフラストラクチャに統合しています。これにより、お客様は製品の構想から設計、エンジニアリング、製造、運用、サービスに至るまで、バリューチェーンを最適化することができます。その結果、一貫したデータ、プロセス効率の向上、市場の変化へのより迅速な対応が可能になります。
当社の専門家は、複雑なITプロジェクトなしで、最大限のROIを実現するスケーラブルなソリューションを提供します。

なぜでしょうか Simulation Consultancy。

EmixaのSimcenterコンサルタントは、エンジニアリングチームが開発の早い段階でパフォーマンスを予測し、リスクを軽減し、より良い設計上の決定を下すのに役立ちます。費用のかかる物理試験、後期段階での設計変更、または製品挙動に関する不確実性に直面している組織をサポートします。EmixaはSimcenterのシミュレーションおよびテストツールを使用して、強度、耐久性、熱、および動的性能の仮想検証を可能にします。

回答はありません

利点

  • 以前の設計検証
  • 開発サイクルの短縮
  • CADとPLMとのより強固な統合

主要な機能

Case Study

回答はありません

サーカマグネティックスは磁気センサーの設計を強化します

特注の磁気センサーソリューションのスペシャリストであるCerca Magneticsは、シーメンスのシミュレーションおよびモデリングツールを使用して、設計の精度を向上させ、開発リスクを軽減するためにエミクサと提携しました。

実環境アプリケーション

Select...

サーカマグネティックスは磁気センサーの設計を強化します

特注の磁気センサーソリューションのスペシャリストであるCerca Magneticsは、シーメンスのシミュレーションおよびモデリングツールを使用して、設計の精度を向上させ、開発リスクを軽減するためにエミクサと提携しました。