Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

シーメンスの機械試験所を選ぶ理由は?

機械試験室は、気密性や温度上昇チェックなどの試験を実施して、機械性能と環境挙動を評価します。最新の測定技術により、すべてのテストデータの正確で部分的に自動化された記録と分析が可能になります。

Mechanical testing laboratory floor and equipment

主な利点

製品開発を加速

製造前に性能上の問題を特定する正確なテストによって設計を早期に検証し、コストのかかる再設計や遅延を最小限に抑えることで、市場投入までの時間を短縮します。

規制要件を満たしています

認証と規制当局の承認に必要な証拠を提供する厳格で文書化されたテストプロトコルを通じて、業界標準へのコンプライアンスを強化します。

パフォーマンスを検証してください

製品が極端な温度、高電流、連続動作でも確実に動作することを確認することで、収益に影響する保証請求や現場での障害を減らすのに役立ちます。

主要な機能

よくある質問 (FAQ)