シーメンスの高電圧試験室を選ぶ理由は?
私たちの高電圧試験室では、短期および長期の絶縁試験を行っています。90年以上の経験を持つ私たちの専門知識により、あらゆる種類の電気部品のテストを行うことができます。私たちの研究室には以下が含まれます:
- 2つの独立したテストホール
- いくつかの小さな研究所
- 電圧テスト用の屋外テストエリア

私たちの高電圧試験室では、短期および長期の絶縁試験を行っています。90年以上の経験を持つ私たちの専門知識により、あらゆる種類の電気部品のテストを行うことができます。私たちの研究室には以下が含まれます:

電源周波数電圧テスト、落雷およびスイッチングインパルス電圧テスト、およびPD測定などの他のテストを行うことができます。
必要に応じて、テスト中に監視カメラシステムを使用できます。
シールドされた実験室では、0.5pC未満の低ノイズレベルで高感度のPD測定が可能です。
接地雑音レベルが0.5pC未満から100kVまでテストを行い、部分放電フィンガープリントで部分放電源を分析します。部分放電測定システムは2つあります。
当社のテストラボでは、50 Hzで最大220 kV/100 kVAのテストを実施してください。
チョップドウェーブを含む雷インパルス電圧テスト(パルスフォーム1,2/50μs、IEC60060-1準拠)、および最大500 kV/6.25 kJまでのスイッチングインパルス電圧テスト(パルスフォーム250/2500μs、IEC60060-1準拠)を実行します。