Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

キャリバー・イン・ザ・クラウド

クラウドコンピューティングは、大規模な設計にも十分なメモリと独自のIPを保護するための厳格なセキュリティ機能を備えた、EDAタスク専用に調整された高性能ハードウェアの非常にスケーラブルなクラスターに24時間365日アクセスできるため、Calibre NMPlatformユーザーは1日あたりのターン数を最適化できます。

Calibre NMプラットフォームはクラウド対応です

Calibreツールはクラウド対応で、クラウド向けに最適化されています

Calibre NMPlatformはクラウド向けに最適化されており、既存のCalibre NMPlatform製品とライセンスを使用できます 今日。さらに、最大のワークロードで優れたパフォーマンスを発揮し、クラウドの採用を容易にするために最適化された参照環境テンプレートなど、さまざまなクラウドフライトプランを提供しています。Calibre NMPlatformをクラウドフライトプランと組み合わせることで、Calibre NMPlatformのユーザーは、クラウド支出の価値を最大化すると同時に、急増するワークロードで1日あたりの設計ターン数を増やすことができます。

クラウド環境の選択

私たちは、主要なクラウドプロバイダーと連携するための最もよく知られた方法を特定するために努力をしました。そうすれば、あなたはそうする必要はありません。どのような選択をしても運用効率とコスト効率が向上するという知識を持って、運用上およびビジネス上のニーズに最適なクラウド環境を柔軟に採用してください。

企業は、Calibreの担当者の指導のもと、クラウドコンピューティング環境を実装して、最適なリソース選択とネットワーク構成を実現できます。中小企業は、内部メンテナンスのオーバーヘッドなしにクラウドコンピューティングのメリットを提供する、コンサルティング運営またはマネージドクラウド環境を選択するかもしれません。

Calibre ICの設計検証をクラウドで実行するための最もよく知られている方法

Siemens EDA はAWS とアンナプルナ研究所と協力して、AWS Sでホストされているアンナプルナのプロダクション仮想プライベートクラウド(VPC)内で実行された一連のCalibreフローベンチマークの結果を評価しました。Calibreアプリケーションをクラウドで実行することには、2つの利点があります。設計チームはローカルのコンピューティングリソースが利用可能になるのを待つ必要がなく、設計会社はピーク時や重要な需要時に利用可能なコンピューティングリソースを増やすか、Calibreの拡張性を利用して1日の設計ターン数を増やしたい場合です。さまざまなシナリオと条件で複数のCalibreアプリケーションを実行することで、Calibreをクラウドで実行するための最もよく知られている方法(BKM)のセットを定義することができました。これらのBKMには、クラウドでのEDAに関する一般的な推奨事項と、クラウド環境でCalibre ICの設計検証を最適化するための具体的な推奨事項が含まれています。

Diagram of a building with arrow pointing to cloud outline

クラウドのCalibreに関するよくある質問

キャリバークラウドリソース

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000