キャリバーNMプラットフォーム
クラウド対応のCalibre NMPlatformを使用すると、設計会社や鋳造所は、拡張性の高い高性能クラウドリソースを追加して、運用環境に関係なくすべてのCalibreツールにアクセスできるようにしながら生産性を最大化できます。
クラウドの出現により、ICおよびシステム開発者は、爆発的に増大する複雑さ、大規模なコンピューティング能力の必要性、および組織間のコラボレーションの課題に対処するための新しい方法を手に入れることができます。
適切なパートナー、アーキテクチャ、セキュリティプラクティスを活用することで、クラウドは製品開発を加速し、生産性を向上させ、リソースを最も価値の高い活動に集中させることができます。

私たちのEDAクラウドポートフォリオと、それがあなたの要件にどのように適合するかについてもっと知りたいですか?
次に、この概要ビデオを見てください。EDAクラウド製品担当副社長のCraig Johnsonが、当社のポートフォリオと、それを最大限に活用する方法について説明しています。
クラウド環境を管理するオプションを提供したり、支援を受けたりすることができます。当社のEDAサービスは、ツール固有のサポートから完全な設計環境管理、エミュレーションやプロトタイピングサービスまで多岐にわたります。
クラウドでのEDAツールの実際の応用についてもっと学びましょう!

物理検証の計算要件はスケジュールに合わないのですか?主要なCalibre PVおよびDFM製品を、AzureクラウドのSamsung 7LPデッキで効果的に使用する方法を戦略的パートナーとともに説明します。

このビデオでは、Azureクラウド、第3世代のAMD EPYCサーバー、スピーディーでスケーラブルなCalibre nmプラットフォームを組み合わせて、テープアウトまでの時間を短縮するために必要なハードウェアリソースにアクセスするソリューションがどのように提供されているかをご覧ください。

クラウドベースのEDAツールを使用したIC設計の展望に関する洞察と視点
クラウドベースのEDAアプリケーションにおけるEDAのコラボレーションと実装を詳述した厳選された文献

クラウドにEDA機能を実装するためにAMDやGoogleとどのように協力しているかを詳しく説明した最新のテクニカルペーパーを読んでください!

私の会社にとってのクラウドコンピューティングの価値は何ですか?今日のIC検証において、クラウドがどのように、そしてなぜ実行可能な選択肢になったのかを読んでください!

クラウドリソースでCalibre PERC検証フローを実行してピーク需要を満たすことで、生産性が向上し、納期が短縮される様子を読んでください。

クラウドベースのEDA実装に関するAMDとMicrosoft との共同協力の概要を説明するこのテクニカルペーパーを読んでください!

EUV時代に、物理検証クロージャーとクラウドコンピューティングへの新しいアプローチがどのように救いになったかをもっと学びましょう!

クラウドコンピューティングは、設計の市場投入までの時間を短縮する機会を提供します。
「Calibre in the cloud」モデルへの移行から設計フローを最大限に活用する方法を読んでください。
私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています。
1-800-547-3000で私たちの営業チームに連絡してください