なぜでしょうか より少ない労力でより多くのことを行う。
DIRTT OLANソリューションは、無制限の帯域幅と広い信号範囲を実現する、モジュール式の終端処理済み光ファイバーケーブルソリューションを提供します。このシステムは、1つのケーブルタイプでビデオ、ネットワーク、セキュリティなどの複数のサービスをサポートし、材料費を削減し、プレナムスペースを節約します。事前にラベルが付けられたハーネスは、迅速な設置と簡単な適応を可能にし、初期セットアップや将来の変更時の効率を高めます。OLANソリューションは、広い配線室と関連する冷却装置の必要性を最小限に抑えることで、大幅なコスト削減と運用効率に貢献します。この将来を見据えたアプローチにより、シームレスなスケーラビリティが可能になり、現代の建築インフラの進化する需要に対応するためにケーブルをアップグレードすることなく、より高い帯域幅のニーズに対応できます。モジュール式の性質により、継続的なメンテナンスや将来の再構成も簡単になり、スペースの回復力と技術の進歩への対応力を維持できます。