Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ接続モジュールVIBとFPPなの?

当社の接続モジュールVIBとFPPは、ドライブトレインのPCベースの状態監視を提供します。センサーから振動信号とアナログ信号を取得し、Drivetrain Analyzer X-Tools に転送して分析します。高速で断続的な機械や重要な資産を自信を持って監視できます。

コストのかかる計画外のダウンタイムを避け、重要な機械に差し迫った損傷を検出してください。私たちのモジュールは高周波センサーデータをキャプチャします。予防的なメンテナンスのために、機械の状態をリアルタイムで把握できます。

96kHzのサンプリングレートで早期異常検出を実現し、正確なデータをキャプチャします。PLCに依存しない当社のモジュールは、最大16デバイスまで拡張可能で、柔軟に統合できます。同期データ記録により、ドライブトレインを包括的に把握できます。

主なメリット

損傷を早期に発見してください

プレスセンサーのデータをキャプチャして分析し、状態を迅速に監視できます。データを視覚化して、偏差とリスクを特定します。ダウンタイムを回避し、メンテナンスを合理化するために、早期に対策を講じてください。

重要な資産を運用可能な状態に保つ

ローター軌道解析にはDrivetrain Analyzer X-Tools を使用してください。接続モジュールVIBとFPPを使用して近接センサーのデータを収集すると、リアルタイムの洞察が得られ、積極的な対策を講じることができます。

豊富なデータを収集する

多様な、高周波、同期されたドライブトレインデータを収集します。データを分析してマシンインサイトを得ることで、運用を最適化し、問題が発生する前に未然に防ぐことができます。

注目の機能