Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ドライブトレインアナライザークラウドを選ぶ理由は?

ドライブトレインの運用を改善するためにクラウドを活用してください。Drivetrain Analyzer Cloudは、ドライブトレインのパフォーマンス、効率、信頼性を最適化するAI搭載アプリです。機器の状態とエネルギー消費量を継続的に分析することで、予期しないダウンタイムを回避し、コストを削減するのに役立ちます。単一の直感的なインターフェイスで、分散型車両全体の状態とエネルギー使用量を24時間365日グローバルに可視化できます。

Drivetrain Analyzer Cloudを使えば、ドライブトレインのあらゆるコンポーネントをクラウドに簡単に接続できます。このアプリは本当にプラグアンドプレイです。

主なメリット

ROIを早く得ましょう

ドライブトレインの予知保全により、1年以内に投資収益率が得られます。

製品寿命を延ばす

ドライブトレインの寿命を最大 30% 延ばします。

コストを削減します

マシンのメンテナンスと最適化にかかるコストを最大 25% 節約できます。

注目の機能

始めましょう