Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
デジタルオーバーレイを備えた産業プラントと、眼鏡に映ったプロセスデータチャートを分析する人。
産業用オートメーション

シーメンス・デジタル・アプリケーション

プロセス産業向けに作成されたデジタルツールとサービスを利用して、プラントデータをよりスマートに活用しましょう。業界固有のスイートにより、稼働時間を改善し、管理を合理化し、オペレーショナルエクセレンスを実現できます。

当社のデジタルソリューションで業務を最適化

当社のデジタルサービスと幅広いアプリポートフォリオが連携して、プラントのライフサイクル全体にわたって完全な透明性を提供します。適切なアプリケーションスイートを選択して、迅速な根本原因分析、効率的なリソース配分、大幅なコスト削減を実現してください。柔軟なデータ分析により、データの収集と処理が簡単かつ安全に行われるため、最適化対策を実施して最高の運用効率を実現できます。

  • 計画コストを削減。 デジタルツイン向けの一貫したエンドツーエンドの自動化およびソフトウェアポートフォリオにより、30% のコスト削減を実現できます。
  • 運用コストの向上。 ビッグデータ分析と予知保全により、20% 良い結果が得られます。
  • 小さいバッチサイズを参照してください。 柔軟な生産と最適化されたサプライチェーンにより、バッチサイズを最大50倍に縮小できます。
A visual representation of a process control system with a central computer and various connected devices.

製品の詳細

システムの状態の監視、プロセスの分析、AI による生産の最適化、リアルタイムのプラントデータへのアクセスに役立つデジタルアプリケーションのメリットを活用できます。効率を高め、ダウンタイムを減らし、情報に基づいた意思決定をサポートします。

よくある質問 (FAQ)

可能性を発見しよう