.jpeg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Connect Box を使用すると、キッチン家電をリアルタイムで監視できるため、最適な部屋の状態と在庫レベルを設定できます。在庫追跡を自動化し、データに基づいた洞察を提供することで、無駄を減らし、業務効率を向上させることができます。システムの予知保全機能はダウンタイムを最小限に抑え、顧客満足度と全体的な業績を向上させます。
Siemens Connect Box は、中小規模の建物の運用を簡素化するために設計された、スマートでIoT対応の接続ソリューションです。建物の運用をリアルタイムで可視化して、最適なパフォーマンスとエネルギー効率を確保してください。改造や新規プロジェクトに適したConnect Box は、既存のビルディングオートメーションシステムとシームレスに統合して、次のような幅広いユースケースに対応します。
柔軟性、効率性、将来性という原則に基づいて構築されたConnect Box は、150を超えるメーカーの豊富なecosystem から供給された、デコード済みの何百ものデバイスの顧客主導のデータベースとシームレスに統合できるように設計されています。また、11の通信プロトコルをサポートしており、その開放性と汎用性が証明されています。
設置と接続は1日足らずで完了し、スムーズなセットアッププロセスの恩恵を受けます。既存のBMS、自動化システム、クラウドプラットフォームとシームレスに統合できます。
日常業務を簡素化し、建物の運用をリアルタイムで可視化することで、最適なパフォーマンス、エネルギー効率、コンプライアンスを実現できます。
幅広い種類の建物やサイズに対応し、ニーズに合わせて進化するように設計されたシステムにより、改造や拡張を簡単に管理し、多様な顧客の要件に適応できます。
統合とインストールのシームレスなワークフローを備えたConnect Box は、リモートで構成可能で、デスクトップ、タブレット、スマートフォン用の直感的なダッシュボードUIを備えています。
Connect Box は、BMSやさまざまなクラウドアプリケーションなどの追加プラットフォームを活用して、システムの機能を継続的に強化し、透明性を高めます。
正確なエネルギー監視から効率的な資産管理まで、Connect Box は多様なユースケースに対応します。11のプロトコルをサポートし、150のメーカーの800台以上のデバイスとシームレスに統合されます。
.jpeg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Connect Box を使用すると、キッチン家電をリアルタイムで監視できるため、最適な部屋の状態と在庫レベルを設定できます。在庫追跡を自動化し、データに基づいた洞察を提供することで、無駄を減らし、業務効率を向上させることができます。システムの予知保全機能はダウンタイムを最小限に抑え、顧客満足度と全体的な業績を向上させます。
.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Connect Box は、正確なリアルタイムのエネルギー監視と自動レポートを提供して、規制の遵守を維持するのに役立ちます。既存のシステムとのシームレスな統合により、複数の建物の管理が簡素化され、エネルギー使用量が最適化され、運用コストが削減されます。予測分析により、システムはメンテナンスの必要性を予測し、効率を高め、ダウンタイムを最小限に抑えます。

Connect Box は、正確なリアルタイムのエネルギー監視と自動レポートを提供して、規制の遵守を維持するのに役立ちます。既存のシステムとのシームレスな統合により、複数の建物の管理が簡素化され、エネルギー使用量が最適化され、運用コストが削減されます。予測分析により、システムはメンテナンスの必要性を予測し、効率を高め、ダウンタイムを最小限に抑えます。