Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

両方の長所を兼ね備えています:Desigo CC S7-1500 HLK

複雑な建物で高まるHVAC需要に追いつくのに苦労していますか?SIMATIC S7-1500 HVACfor Desigo CC は、SIMATICオートメーションの信頼性とDesigo CC HVACの専門知識を結集しています。シームレスに統合され、直感的に操作でき、大規模なパフォーマンスを実現できるように設計されています。

SIMATIC

必要なだけ信頼性と一貫性があります。

SIMATIC S7-1500 HVACでは、実績のある堅牢なコンポーネント、効率的なエンジニアリング、そして長年にわたるHVACのノウハウに頼ることができます。また、既存のシステムとの統合により、効率的かつ円滑なプラント運営のための最適な条件を作り出すだけでなく、投資を保護することができます。

Desigo CC 用のS7-1500 HVACがあなたのためにできること

Desigo CC 用のSIMATIC S7-1500空調設備:優勝チームです。

1つのプラットフォーム、トータルコントロール:Desigo CC は、SIMATIC S7-1500 HVACとDesigo PXCをBACnetとS7通信で接続し、HVAC、部屋、照明、シェーディングを統合しています。現場レベルからビル管理までのシームレスなデータフロー。効率的なエンジニアリング、段階的な近代化。

プラント設計エンジニアリング

効率的なエンジニアリング

Desigo CC 用のS7-1500 HVACは、管理システムから自動化までの効率化に最適化されています。

発電所ソリューション

特に強力です

Desigo CC 用のS7-1500 HVACは、プロセス自動化におけるSIMATICの力と、工業用建物や重要な自動化タスクに最適なHVAC制御を組み合わせたものです。

拡張性

段階的に近代化してください

既存システムのシームレスな拡張と近代化により、Desigo CC とS7-1500 HVACによる新世代のシステム革新の恩恵を受けることができます。

サイバー・Security レジリエンス

万能な安全性

定期的な更新、PKIによる暗号化とデータ整合性、ノウハウ、コピー、アクセス保護などの統合セキュリティ機能により、S7-1500 HVACは最高のセキュリティ要件を満たします。

ホワイトペーパー DE

ホワイトペーパービルディングオートメーションのための近代化戦略

次のホワイトペーパーでは、ビルディングオートメーションの近代化の重要な側面を取り上げ、近代化が単にレガシーシステムを置き換えるだけではない理由と、最適な近代化ロードマップを作成する方法を示しています。ドイツ語のみ。