価値に基づくライセンスの仕組み
あなたを通して利用可能 デザインセンター X ソリッドエッジ サブスクリプション型の価値に基づくライセンスでは、「トークン」の共有プールを使用して、拡張された製品開発機能へのオンデマンドアクセスを提供します。
1。トークンパックを購入してください
チームのニーズに応じて、10、25、または50トークンのバンドルから選択してください。
2。高度な機能にアクセスする
シミュレーション、電気配線、ジェネレーティブデザイン、AIを活用した図面作成など、必要なときにアドオン機能を起動できます。
3。使用中はトークンを消費します
トークンは、アドオン機能が有効な間のみ使用されます。
4。プールにトークンを返す
終了すると、トークンは自動的に返却され、他の人が使用できるようになります。
シンプルで効率的で、コストも抑えられています。別途購入する必要はありません。