Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Designcenter X ソリッド・エッジのパワーを広げてください

期間限定で、Designcenter X Solid EdgeのすべてのシートにDesigncenter X Essentialsの無料ライセンスが含まれており、強力なウェブベースのCAD、CAM、CAE機能をすぐに利用できます。

Designcenter X ソリッド・エッジのパワーを広げてください

Designcenter X Solid Edgeを製品設計の基盤として維持しながら、デスクから離れていてもコンセプトをすばやく把握したり、顧客やパートナーと協力したり、高価なソフトウェアパッケージなしで分析を実行したりできます。

Designcenter X Essentialsのシートが付属しているので、設計プロセスをデスクトップ以外にも拡張でき、より速く、より柔軟で、より協調的なエンジニアリングワークフローが可能になります。

製造現場からクラウドへの接続性によるメリットを示す図。柔軟性と効率性を含む。

柔軟でエンドツーエンドのデザインワークフロー

設計モデリング

高度なAI予測ツールを活用して、設計コンセプトを迅速に反復できます。

プロセス固有のツール

ツールパスの作成を簡素化し、製造上の制約に早期に対処してください。

製品検証

シミュレーションを実行して設計を検証し、製造前に構造の完全性を確認します。

製品設計プロセスを加速させてください

データの継続性を維持しながら、軽量で柔軟な設計活動とフルプロダクション設計の間でスムーズに移行できます。

軽量デザイン:あなたのアイデアを、いつでも、どこでも

ワークステーションから離れているときでも、アイデアをキャプチャしたり、すばやく編集したりできます。Designcenter X Essentialsを使用すると、ブラウザベースのモデリングを使用して、どのデバイスからでもすばやくジオメトリをキャプチャして作成できます。その瞬間にアイデアに応え、Designcenter X Solid Edgeにシームレスに移行して詳細な開発を行うことができます。

nx-エッセンシャルズ-タブレット-プロモーション-640x480

コンセプティング:スケッチから瞬時の精度まで

初期のスケッチから正確な3D形状への移行はハードルとなり、誤解やフィードバックの遅れにつながります。プロセスの早い段階で、非公式のアイデアを正確な3Dモデルに変換します。Webベースのモデリングで迅速なコンセプト開発と改良を可能にすることで、利害関係者との連携を改善し、イテレーションを加速します。

デザイン・センター-X-モデリング

アドホックコラボレーション:一緒に楽にデザインできます

利害関係者からタイムリーで明確なフィードバックを得るには、コミュニケーションが断片化され、遅延ややり直しにつながることがよくあります。ソフトウェアを追加しなくても、誰でもライブデザインデータを見たり、コメントしたり、操作したりできます。フィードバックの質を向上させ、コミュニケーションのオーバーヘッドを減らし、レビューサイクルを短縮します。

nx-e-ダッシュボード

CAMコンパニオン:プロトタイプを早く、検証を早く

ワークフローの早い段階で利用できる製造機能により、プロトタイピングをより迅速かつ簡単に行うことができます。ラピッドプロトタイプのツールパスを設計から直接生成し、生産に取り掛かる前に製造可能性を検証します。

nx-x-e-ストリームライン-AI-モデリング

以前のシミュレーション:パフォーマンスを予測し、リスクを軽減します

開発後期に製品の不具合を発見するにはコストがかかり、早期検証には特殊なツールやリソースが必要になることがよくあります。アクセスしやすいブラウザベースの分析ツールを使用して、シミュレーションを設計プロセスの早い段階に取り入れましょう。詳細な検証の前に、より迅速な反復が可能になり、リスクが軽減され、設計パフォーマンスの信頼性が向上します。

nx-x-e-デザイナー重視のシミュレーション

今すぐ始める

より柔軟で、協調的で効率的な設計ワークフローを採用してください。Designcenter X Solid EdgeとDesigncenter X NX Essentials を使用すると、どこにいても最高の仕事をすることができます。