Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
特別オファー

デザインセンターソリッドエッジでCADをアップグレードしてください

デザインセンター X Solid Edgeはプロの機械エンジニア向けに設計されており、柔軟なライセンス、迅速なイテレーションが可能で、すぐに生産できる設計機能を備えています。

使用コード デジタル30 チェックアウト時に、最初のサブスクリプション期間が 30% 割引になります。

なぜデザインセンター X ソリッド・エッジなの?

エンジニアリングチーム向けの柔軟でAI搭載のCAD

デザインセンター X Solid Edgeは、プロフェッショナルな3D CADの力とAIを活用した機能、安全なサース環境の柔軟性を組み合わせて、エンジニアリングチームがより迅速に行動し、コストを削減し、より良い製品を市場に投入できるよう支援します。

CAD、CAM、CAEツールが組み込まれた1つの統合プラットフォームで、設計、シミュレーション、コラボレーションを行います。クラウド配信では、チームは自動更新、組み込みのデータ管理を利用でき、従来のCADインフラストラクチャのようなオーバーヘッドなしで、どこからでも作業できます。

設計のイテレーションの迅速化

機能を再構築せずに変更を加え、製品開発サイクルを加速させてください。

総所有コストの削減

柔軟なクラウドベースのアクセスにより、ITの諸経費と長期的なライセンスコストを削減できます。

統合シミュレーション

シミュレーション分析用の組み込みツールを使用して、設計を早期にテストして検証し、やり直しを減らします。

シームレスな製造ハンドオフ

接続されたCAD/CAMワークフローを使用して、設計から製造に自信を持って移行できます。

マルチCADの柔軟性

他のCADシステムやファイル形式のデータをシームレスにインポートして操作できます。

安全なコラボレーション

ファイルの共有、設計データの管理、どこからでもリアルタイムで共同作業できます。

購読プランを選んでください

当社の柔軟なサブスクリプションパッケージ(月次または年払い)を使用すると、クラウド管理型のライセンスと自動更新により、ITオーバーヘッドを削減し、コストを管理し、ビジネスを簡単に拡大できます。

コードを入力してください デジタル30 チェックアウト時に、最初のサブスクリプション期間が 30% 割引になります。

どのサブスクリプションがあなたに適しているかわからない?

デザインセンター X Solid Edgeのサブスクリプションプランと含まれている機能を並べて比較してください。

柔軟なライセンスで、必要な機能を必要なときに手に入れることができます

価値に基づくライセンスでは、チーム全体で共有されているトークンパックを使用して、必要に応じて高度なアドオンにアクセスできます。これは、DesignCenterのSolid Edge機能を拡張するための、スケーラブルで予算にやさしい方法です。

  • 必要なアドオン製品を、必要なときに組み合わせてください
  • 追加購入なしでユーザー間でアクセスを共有できます
  • ジェネレーティブ・デザイン、シミュレーション、自動描画などの追加機能をアンロックしましょう
注目のお客様の成功事例

企業がデザインセンターソリッドエッジをどのように使用しているか

イノベーションを推進し、製品をより早く市場に投入するために、チームがデザインセンターソリッドエッジに頼る理由をご覧ください。

オリンピアエクスプレシーメンスアクセラレーターを使用して、世界最高のエスプレッソマシンの設計と製造を近代化しています

このスイスのエスプレッソマシンメーカーは、1世紀にわたる職人技とデジタルイノベーションを融合させています。デザインセンターソリッドエッジやその他のシーメンスアクセラレーター解決策を採用することで、同社はプロトタイピングの労力を半分に減らし、生産性を30%向上させ、時代を超越した伝統を尊重しながら精密な3D設計を実現しました。

製品: デザインセンターソリッドエッジ、 チームセンター、 デザインセンター NX CAM

「ピュアパワー。UIはよくデザインされています。「

ヴァシリス A.

高等教育担当チームマネージャー

「使いやすく堅牢なCAD。「

ジョン・T・W.

電気/電子機器製造のエンジニアリングディレクター

「強力な同期ワークフローと革新的なUI。「

イリアナ B.

アプリケーションエンジニア、中小企業(従業員50人未満)

フィードバックを共有してください

すでにデザインセンターソリッドエッジユーザーですか?にレビューを書いてください G2.com、 ガートナー・ピア・インサイト、 カプテラ、または ゲットアプリ レビューが確認されると、25米ドルのギフトカードが届きます。