Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
NXとマMastertrim で設計された車内のレンダリング
座席デザイン

Mastertrim シートトリムエンジニアリング

シートトリムのエンジニアリングプロセス全体を最適化して、より多くのデザインをより高品質で、より迅速に提供してください。Mastertrimソフトウェアは、プロトタイプへの依存を排除し、市場投入までの時間を大幅に短縮し、自動化により生産性を向上させ、コスト見積もりの不確実性リスクを最小限に抑えるのに役立ちます。

シートと内装部品の設計

NXのMastertrimでは、設計変更を迅速かつ効率的に行い、開発プロセス全体を通して情報を共有できます。

Mastertrimを設計に使用すると、縫い目、カバーピース、材質、アタッチメント、ハードウェアなど、シートトリムカバーを定義する設計データを簡単に作成できるため、3D CADdigital twin の作成が容易になります。

これにより、より正確なフィードバックに基づいて迅速に変更を加え、開発プロセス全体を通して情報を効率的に共有することができます。

Mastertrimはシートトリムのエンジニアに次のために必要なツールを提供します。

  • 物理的なプロトタイプへの依存度が低くなります
  • 設計、検証、製造開発プロセスで効率と正確性を実現します
  • スタイリング、デザイン、製造、相手先ブランド品メーカー(OEM)とサプライチェーンの間のコラボレーションとコミュニケーションをより合理化します
  • digital twin を活用して、開発プロセス全体で情報を効果的に共有してください
ブラックレザーのカーシート

Mastertrimのカスタムシートトリムエンジニアリングソリューション

Mastertrim Seat & Interior Designの強力な機能により、カスタムソリューションを構築することができます。これらの機能の詳細は以下をご覧ください。

シートトリムの製造

下流の業務を簡素化し、製造現場やサプライヤーと効果的にコミュニケーションをとります。

Mastertrimを使用することで、製造部門は下流の業務を簡素化し、製造現場やサプライヤーと効果的にコミュニケーションをとることができます。Mastertrimdigital twin は、設計と製造の間のシートトリムの定義の伝達を強化し、メーカーがしわなどの生産性の問題を特定し、プロトタイプを製造する前に設計者に伝えることができます。

ブラックレザーのカーシート

データをシームレスに交換します

Mastertrimを使って2Dパターン編集とネスティングソフトウェアの間でデータを交換できます。お好みの2D編集ソフトウェアで編集するためのフォーマットパターン。既存の2DフラットパターンをMastertrimにインポートして編集したり、面積、周長、長さの測定に使用したり、文書やコストデータを生成したりできます(2D編集アプリケーションとMastertrim間の双方向リンクを提供します)。これにより、レガシーデータをdigital twin プロセスに取り込むことができます。

3D CAD model of a car interior showing dashboard, steering wheel, and seats in wireframe and solid views.
ケーススタディ

SCS インテリア

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent
Case Study

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent

会社:SCS Interiors

業界:航空宇宙 / 防衛, 自動車 / 輸送機器, 造船 / 洋上プラント

開催場所:Duluth, Minnesota, United States

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, SES (formerly Vistagy)