NXで複雑な電気機械設計を作成、検証、テストしてください。NXのコラボレーション環境を活用することで、ドメインを越えたチームの電子エンジニアと機械エンジニア間のリアルタイムのコラボレーションが可能になります。
私たちのオープンなアプローチでは、NX CADのデータを、主要なECADツールのどれとでも交換できます。その逆も可能ですが、NXと Xpedition Siemens スのソフトウェアにより、コラボレーションがさらに進み、独自の機能に独占的にアクセスできるようになります。
NXで複雑な電気機械設計を作成、検証、テストしてください。NXのコラボレーション環境を活用することで、ドメインを越えたチームの電子エンジニアと機械エンジニア間のリアルタイムのコラボレーションが可能になります。
私たちのオープンなアプローチでは、NX CADのデータを、主要なECADツールのどれとでも交換できます。その逆も可能ですが、NXと Xpedition Siemens スのソフトウェアにより、コラボレーションがさらに進み、独自の機能に独占的にアクセスできるようになります。

NXとXpeditionと協力して、インクリメンタル/アップデート情報のみを交換しながら、提案/応答ループを必要なだけ実行できるようにします。
NXとXpeditionを使えば、次のことができます。
今日の製品はますます複雑になり、ほとんどではないにしても多くが統合電子機器に依存していることは周知の事実です。効率的なECAD-MCADの共同設計プロセスにより、全体像を把握することで、新製品開発中のコストのかかる電気機械の問題を排除できます。
NX CADで利用できる電子機器固有のアドオンモジュールを調べてください。詳細については、アドオンモジュールのファクトシートをご覧ください。
リジッドプリント回路とフレキシブルプリント回路を直感的かつ効率的に設計します。さらに、すべての主要なPCB設計アプリケーションに直接接続し、さまざまなPCBデータ交換形式と製造形式をサポートします。
設計ファイルをECADまたはMCADソフトウェアにインポートする前にプレビュー、検証、最適化し、このブラウザベースのアプリケーションで、比較、アニメーション、設計履歴を含むPCB設計状態のダイナミックビューを確認してください。
アセンブリのコンテキストでプリント回路を迅速かつ正確にモデル化し、モデルのクリアランスや公差を確認し、アウトラインを製造またはECADシステムに送信してさらなる改良と開発を行います。
パーツのフットプリント、シンボル、属性の単一項目表現を含む共通ライブラリにアクセスします。
ネイティブソフトウェア環境で作業しながら、同期または非同期の使用モデルで共同作業できます。
すべての電子部品および機械部品情報を含む完全な製品レベルのBOMを生成します。

チームに適したツールを選んでください。チームに高度なMCADおよびECADツールセットを用意するだけでは十分ではありません。最も重要なのは、ツールをどのように使用するか、そしてそれらがどのように効果的なコミュニケーションを可能にし、機械領域と電子領域間の強力なコラボレーションを促進するかです。
NXとXpeditionの統合により、電子設計領域と機械設計領域の間の障壁がなくなり、シームレスなデータ交換とリアルタイムのコラボレーションが可能になり、コラボレーションが次のレベルに引き上げられます。この緊密な統合により、品質、信頼性、パフォーマンスの要件を満たしながら、厳しいフォームファクターの制約の中で設計を最適化できます。2つのツール間の反復的なコミュニケーションプロセスにより、コストのかかる設計リスピンのリスクを軽減し、市場投入までの時間を短縮できます。


会社:ASML
業界:エレクトロニクス, 半導体デバイス
開催場所:Veldhoven , Netherlands
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Femap, Teamcenter