Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
街並みの中で木々やその他の建造物に囲まれた、ガラスのファサードを備えたモダンな建物の建築3Dモデル
産業用のCAD

NX CADによるビルディング・インフォメーション・モデリング

ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)に学際的なアプローチをとることで、建設設計プロセスを合理化できます。NXは、建築要素、鉄骨構造、P&ID、配管、HVAC、電気などをすべて1つの設計ツールで設計できる多分野ソリューションを提供します。

NX CADはBIMにどのように役立ちますか?

NX BIMで設計された部屋。BIMライブラリから選択した3人掛けソファがあります。

BIM用NX CADは次のとおりです。

  • 建物をすばやく作成して文書化できる高度な3Dパラメトリック設計ツール
  • NX Foundationに基づいて構築されています。アルゴリズムモデリング、自由曲面、鉄骨構造、MEP(機械、電気、配管)、その他多くの機能を含む総合的な設計ツールです
  • 孤立した設計サイロで設計する際に発生するミスを排除するのに役立つ、並行して共同作業できる設計環境

Siemens NXでのBIMコラボレーションのメリット

  • コラボレーションの改善: すべてのプロジェクト関係者間のより良いコミュニケーションとコラボレーションを促進します
  • 効率の向上: 設計ミス、手直し、建設遅延を減らします
  • 意思決定の強化: 情報に基づいた意思決定のための正確で最新の情報を提供します
  • コスト削減: 潜在的な問題を早期に特定し、建設中の費用のかかる変更を減らすのに役立ちます
  • Sustainability: シミュレーションと分析を通じて建物の性能を最適化することで、持続可能な設計手法をサポートします

BIM機能をNXに統合して、初期設計から建設、運用に至るまで、建物のライフサイクル全体に包括的なソリューションを活用してください。この統合により、コラボレーションが強化され、効率が向上し、最終的にはプロジェクトの成果が向上します。

NX CAD の BIM モジュール

NX CADで利用できるBIM固有のアドオンモジュールを調べてください。詳細については、アドオンモジュールのファクトシートをご覧ください。

ケーススタディ

マックス・ボーグル・グループ

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.
Case Study

NXとTeamcenterを使用してプロジェクトの計画と製造を最適化した建築専門企業

会社:Max Bögl Group

開催場所:ノイマルクト, Germany

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Solid Edge

NX CADとのBIMのコラボレーション

Siemens NXソフトウェア内でのBIMコラボレーションには、NXの高度な3D設計機能をBIMワークフローと統合して、設計、エンジニアリング、建設プロセスを合理化することが含まれます。

NX CAD内のBIMコラボレーション作業の詳細をご覧ください。

CADとBIMの違いは何ですか?

2Dおよび3D CAD(コンピューター支援設計)ツールは、アセンブリとコンポーネントを活用して、複数の設計者が異なるエンジニアリング分野間で共同作業できるようにします。CADソフトウェアでは、ある分野の設計変更が他の設計者にすぐに表示されます。たとえば、構造用鋼の梁が移動した場合、HVACシステムの設計者は自動的に通知され、変更はすぐに確認できます。

BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフトウェアには、材料や設備など、建築構造の設計モデルに表されるさまざまなコンポーネントに関する情報が含まれています。各BIM分野では通常、専用のBIMソフトウェアを使用し、情報を独自のファイル形式で1つのパーツファイルに保存します。データを集約するために、各分野のデータをニュートラルなファイル形式(IFCなど)で共有するか、別のBIMソフトウェアツールに直接変換します。次に、集計されたデータを分析して変更がないか分析し、各分野で必要な設計変更を特定します。このデータを集約して設計変更の分析を行い、各分野に必要な設計変更を文書化する努力は重要です。さらに、各分野が設計全体の最新表現を扱うことができないため、エンジニアは古いデータの中で設計することになり、衝突や干渉の発見が遅れます。

左側は3D定義モデル、右側はクレーンで建物を建てているところです。

建築設計の革新を解き放て

大型の建物/工場と、青緑のオーバーレイ「デジタルツイン」。

BIMは、建設業界で生産性と効率を向上させるための最も有望なソリューションとして宣伝されています。BIMは、建物の物理的および機能的特性をデジタルで表現する多分野にわたる設計方法論です。これは、建築家、エンジニア、請負業者、所有者がプロジェクトのライフサイクル全体を通じて建物やインフラのデジタルモデルを作成、管理、共有できるようにする、建設プロジェクト管理への共同アプローチです。

学際的なBIM調整ソフトウェアをご覧ください

従来、BIM業界では、多くの個別の異なるソリューションやソフトウェアが特定のワークフローに使用されてきました。残念ながら、これらのツールは常に統合されて連携するとは限りません。建物の側面自体を統合して接続する必要がある場合、これは効率的ではありません。Siemens、NX、digital twin は、建設会社がBIMの目標を実現し、複数の分野にわたって共同で設計できるようにする統合ツール一式を提供することで、この問題に対処します。

BIMは、下流に必要な情報とともにデータを1か所に取り込みます。digital twin はループバックメカニズムを可能にし、物理的な世界をデジタル空間でモデル化できるため、問題の発生を防ぐために必要な調整が可能になります。一方、デジタルスレッドにより、収集した情報をすべてのアプリケーション間でやり取りできます。さまざまなアプリケーションがさまざまなワークフローに使用されている場合、NXとTeamcenterは、全員が最新バージョンの設計に取り組んでいることを確認するのに役立ちます。

NX CADソフトウェアを搭載したラップトップと、NXヒューマンの人がいるオフィスがある工場の設計。

関連リソース