SaaSによるイノベーションの推進:NX X
このポッドキャストを聞いて、SaaSとは何か、NXとNX Xの違いまで、すべてを学んでください。
NX X コンピューター支援設計(CAD)ソフトウェアの次の進化形であるNX for Designを体験する準備をしてください。今では強力なCADサービスとしてのSoftware(SaaS)ソリューションとなっています。SaaSへの移行には、運用効率が 77% 向上し、市場投入までの時間が 50% 短縮され、ソフトウェアのライセンスコストが 50% 削減されるなど、大きなメリットがあります(Nucleus Researchによる調査)。これらの利点は、NX X 採用がいかにワークフローを変革し、ビジネスにより良い成果をもたらすことができるかを浮き彫りにしています。
NXの長年のユーザーでも、当社のプラットフォームを初めて使用する場合でも、NX Xはこれまで以上に強化された機能、優れた拡張性、シームレスなエクスペリエンスを提供します。データ管理機能が組み込まれているため、オンラインCADソフトウェアを管理することで、情報技術(IT)の障壁よりもイノベーションに集中できる柔軟性が高まり、どこにいてもコラボレーションが効率的になり、共有部品ファイルにすぐにアクセスできるようになります。
NX Xへの移行がどのようなメリットをもたらすかをよりよく理解するために必要な情報を提供するリソースのリストをまとめました。