Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
コンピューター端末でNXデザインのダッシュボードを見ている男性。

CADデータの再利用

知識の再利用を促進することで、コスト削減目標と市場投入までの時間を守ります。当社の包括的な知識再利用ソリューションは、製品知識を何度も活用できるようにすることで、製品知識の価値を最大化します。

30日間の無料トライアル

NX Xを試してみてください:私たちのSaaS CADソリューション

NX XはクラウドSaaS NXで、3つのスケーラブルなシートオプションを通じてNXの設計機能をフル活用します。NX Xはお使いのデバイスに簡単にインストールできます シームレス 接続。NXアーキテクチャに基づいて構築されているため、安全なデータ管理機能に自信を持って、データ損失なしで分野を超えてコラボレーションを続けることができます。

30日間の試用版をダウンロードして、購入前に試してください。

カラフルな抽象的な背景のバーチャルリアリティヘッドセットを身に着けている人

NX CADライブラリを再利用

企業規模で再利用可能な知識を探します。NXには、再利用可能なデザイン、標準部品、デザイン機能、シンボル、2D断面、プロファイル、曲線、形状、製品テンプレートなど、すぐに再利用できる幅広い知識ライブラリが用意されています。必要なものをすばやく見つけて、そのオブジェクトをデザインにドラッグアンドドロップできます。

Reuse Libraryの製品テンプレートを使用すると、設計モデリング以外にも自動化できます。製品や製造情報、図面、動作解析、構造シミュレーション、検証チェックをテンプレートに組み込むことで、エンジニアリングプロセスを自動化し、標準化します。

標準部品をすばやく追加できるNXのアセンブリを備えたNX再利用ライブラリ。

Geolus 3Dモデル形状検索エンジン

形状で検索すると、名前がどうであれ、候補となるすべての部品が見つかります。多くの場合、あなたが欲しい部分はあなたが知らない部分名です。Geolus Shape Searchエンジンと完全に統合されたNXを使用すると、形状に基づいて特定の例に類似した部品をすばやく見つけることができます。

Geolus Shape Searchの統合により、部品開発コストを削減し、部品の急増を防ぐベストプラクティスをサポートします。設計サイクルの早い段階で、粗い部品を使用して、そのまま使用したり、必要に応じて変更したりできるリリース済みの部品を見つけることができます。これはゼロから始めるよりも早く、プレートの厚さや穴のグループ化などの会社の慣習を永続させます。形状検索の結果は数秒で表示されます。

NX内のGeolusのインテリジェントな形状検索により、設計で使用可能な既存の部品を表示します。

数学計算ツール

強度や耐久性を考慮してデザインのサイズを決めたり、デザインの性能目標を計算したりします。人工設計の多くは、基本的な計算から始まります。この種の計算は、CADジオメトリが作成されるずっと前に行われる可能性があります。また、3Dモデリング中に、設計内の特定のパラメータを工学計算を使用して制御することもできます。どちらのシナリオでも、私たちのパートナーシップは メープル は強力なツールです。

Mapleで代数演算、微分積分計算、微分方程式、線形代数のサポートを受けてください。NXとMapleは変数を簡単に交換できます。設計とその駆動計算を連想的にリンクしたり、NXモデルから特性を抽出してMapleでのさらなる計算に使用したりできます。いずれにせよ、Mapleワークシートで定義されている知的財産は、Teamcenter内で簡単に管理できます。

Eclipseエレベーターの計算内の数式と計算

NX CAD カスタマイズとプログラミング

特定のニーズに合わせてソリューション機能を拡張し、調整してください。設計プロセスから、分析や製造プロセスに至るまで、重要な知識と設計意図を保存します。製品開発担当者やアプリケーション開発者が使用できるNXのプログラミングおよびカスタマイズソフトウェアツールを使用すると、企業は製品ライン全体でベストプラクティスを取り込んで再利用し、一貫して適用することができます。

アナリストレポート

生産性の要求を満たすためにCAD機能を使用する

業界調査会社のライフサイクルインサイトが、CADを活用して機械工学の生産性を高める方法を説明しています。

コンピューター上の眼鏡とドレスシャツを着た男性のグレースケールのクリップアート画像と、SUV車の画像。
ケーススタディ

JCB

畑で干し草の俵を持ち上げるJCBのフォークリフト。
Case Study

デジタライゼーションを推進する大手重機メーカー

会社:JCB

業界:重機

開催場所:Rocester, United Kingdom

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter