Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
モデルベース定義として、個々の測定値が記され、NXで設計されたパーツ。
幾何公差

モデルベースの定義

モデルベース定義(MBD)を使用すると、3Dモデル内の製品を完全にデジタル定義できます。図面中心のワークフローと比較して、NXはエンジニアリング文書化に費やす時間を短縮し、検証と製造のためのツールを下流に投入します。

オンデマンド・ウェビナー

MBDによる製品の完全なデジタルツインの実現

モデルベースの定義により、製品の複雑さへの対処と製品開発プロセスの加速が容易になります。

オフィスの会議テーブルでノートパソコンを使用している若いビジネスマンの側面図。

普遍的な2D図面を置き換える

最終製品がエンジニアリング仕様に準拠していることを確認しながら、2D図面の必要性を排除します。NXを使用すると、製品チームは3Dモデル内でエンジニアリング要件をキャプチャして共有できるため、設計意図を最大限に活用できます。

人々は2D図面に精通していて、それを使って完成品を定義します。2D図面には、広く理解され解釈されている標準的な記号が含まれています。ただし、場合によっては、製造部品を定義するために必要な複数の冗長データが存在すると、最終的な3Dフォームにずれが生じる可能性があります。解釈ミス、重複エラー、または改訂の不一致は、コストのかかるミスの一因となり、すぐに品質と生産性の低下につながります。

幾何学的寸法と公差(GDT)は、完全な部品定義に欠かせない要素です。設計、工具、製造、検査など、製品実現のほとんどの分野に影響します。GDTをそれぞれ2Dパーツビューと3Dモデルに適用します。NX CADを使用して、GDTシンボルを2Dパーツビューと3Dモデルに適用します。

2D図面を使用して下流の生産要件を伝えると、製品開発サイクルに不必要な負担がかかります。製品定義の単純な変更には、最新の3Dデジタルデータが必要であり、製品に関連するすべての2Dドキュメントに多数のエンジニアリング変更を加える必要があります。この文書の管理には時間がかかるため、製品変更を実装するライフサイクルは、関連する2Dデータの範囲が大きくなるにつれて長くなります。

比較のために、コンポーネントの2D図面の上に3D寸法 (PMI) を重ねた合成画像。

レガシーデータの活用

すべてのプロジェクトをクリーンシートから始めましょう。NXには、図面ビューとオブジェクトを対応するモデルビューと製品製造情報(PMI)オブジェクトに自動的に変換する機能、PMIに変換する機能があります。これにより、レガシーデータを活用する際の時間を大幅に節約できます。従来の図面を使用して、3Dモデルにすばやく簡単にインテリジェンスを加えることができます。

このツールは高度にカスタマイズ可能で、図面全体または個々のシート、ビュー、注釈オブジェクトを変換するオプションがあります。詳細な要約結果を含む変換レポートを提供します。また、はるかに低コストで高品質のデータで、3Dモデルに基づくプロセスをサポートできます。

ルーターボックス設計におけるNX CAD内のモデルベース定義
電子ブック

モデルベース定義による生産性向上

MBDが製造業のビジネス効率をどのように改善するかを学びましょう。

ドレス姿の女性が、見知らぬ物を持ってコンピュータの画面を指さしているオレンジ色のクリップアート画像。
ユーザー事例

CPI-ENG

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in few months with NX.
Case Study

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in a few months with NX

会社:CPI-ENG

業界:航空宇宙 / 防衛, 造船 / 洋上プラント, 産業機械

開催場所:Trieste, Italy

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX