Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
コンピュータアニメーション設計を表示するデスクトップ・コンピュータ。

CAD統合型シミュレーション

1つの共通アーキテクチャを使用して、設計者シミュレーションからアナリストのコンピュータ支援エンジニアリング(CAE)まで、シームレスなスケーラビリティを実現します。NX のシミュレーション主導型設計により、パフォーマンスを向上させ、開発時間を短縮できます。

30日間の無償評価版

NX Design Simulationを試す

Design Simulationの試用版では、CAD環境で設計シミュレーションを自分で実行するメリットを体験できます。

NXの熱解析で主に青、緑、黄色で表示された部品の画像。

NX CADシミュレーション・ツールを内蔵

NX CADを使用すると、製品の設計と検証のシミュレーションにさまざまなアプリケーションやソフトウェアツールを使用する必要がなくなります。組み込みのCAD統合シミュレーション機能により、設計プロセスの早い段階で解析とCAEを実行できます。

設計者のためのスケーラブルなシミュレーション

NX Performance Predictorは、設計の検討と最適化プロセスを最大 90% 短縮する機能を備えているため、NX設計者は従来のツールやプロセスよりも迅速に考えられるオプションを検討できます。NX Performance Predictorを使用すると、設計サイクルの早い段階でシミュレーション主導型の設計が可能になります。設計者は簡単なシミュレーションを実行できるため、シミュレーションエンジニアはより複雑なシミュレーションに専念できます。あなたの分析は以下にもリンクされています Simcenter 3Dつまり、部品の詳細なシミュレーションを実施して検証し、製造準備を整えることができます。

NX Performance Predictorを使用すると、さまざまな設計や材料の選択を検討しながら、作成した部品をリアルタイムでシミュレートできます。これにより、設計者は最善の決定を下すことができると同時に、プロトタイプや物理テストを行わずに、より多くのコンセプトを検討できるようになります。

NX CADでNX Performance Predictorモジュールが開き、部品性能の「ヒートマップ」を表示

性能検証のための設計シミュレーションを表示

NXの設計統合型モーション、構造、熱シミュレーションツールを使用して、設計プロセスの初期段階から設計代替案を迅速に比較し、性能特性を最適化できます。

シミュレーションはもはや単なる性能検証ツールではなく、コンセプトと設計全体にわたる開発プロセスの有機的な一部になりつつあります。シミュレーションは、設計者が開発プロセスの早い段階でより優れた、より堅牢な設計を作成するのに役立つと同時に、計画のリリースにかかる時間を短縮し、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。

負荷を変えながら熱伝達解析を実行し、インパクト・ドライバー設計の性能を検証、最適化できます。

トポロジ最適化

NX Topology Optimizerを使用すると、性能、材料、製造に関するすべての要件を満たしながら、構造設計の改善を自動化できます。コンセプト設計の段階で、強度や材質などを考慮して最適化された設計を作成します。

NX Topology Optimizerでは、設計対称性、オフセット、シェリング、ブレンド、添加剤のオーバーハング角度、添加剤自立型および添加剤による材料の拡散、成形、鋳造、機械加工、押し出しなど、さまざまな設計および製造上の制約を追加して最適化の結果を制御できます。

Simcenter 3Dに移行することで、高度なトポロジー最適化を実行することもできます。

NX Topology Optimizerウィンドウを開き、NX CADにマウントされたギアボックス

設計のアニメーション

高速で簡単なモーション解析アプリケーションを活用して、NX software で設計の運動学的挙動を調べることができます。使いやすいモーションアプリケーションにより、設計プロセスの早い段階で運動学研究を作成できます。これらの調査により、正確なデジタル・モックアップの作成にかかる時間が短縮されるため、より多くの時間を設計に費やすことができます。

可動部品のある製品を作るときは、その動作を確認する必要があります。変位、速度、加速度、さらには衝突などの運動学的特性を知る必要があります。

NX Animation Designerで作成した半透明のモーション・エンベロープ解析による3D重機アセンブリの画像。

モーション解析

CAD アセンブリを機能的なモーションモデルにすばやく変換することで、開発の早い段階でアセンブリのパフォーマンスを調査できます。NX Motionでは、反応、速度、加速度をアニメーション表示したり、グラフ化したり、比較したりすることで、製品のパフォーマンスを把握できます。

NX Motionでは、キネマティクス解析、干渉チェック、アーティキュレーション、ダイナミクス解析、接触解析などの動作解析を実行できます。NX Design Simulationに直接荷重を伝達して構造解析を実行することもできます。

NX CADによる翼設計モーション解析の様子

成形部品検証および射出成形シミュレーション

さまざまなNXツールを使用して、プラスチック部品の成形性を評価してください。検証ツールとモールドフロー解析ツールは、製品開発の初期段階で設計者が使用することを目的としており、NX の設計機能と完全に統合されています。

凡例と色分けされた結果を表示するNXでの成形部品の「充填時間」解析。

フローおよびサーマルCFDシミュレーション

NX CFD Designerを使用すると、設計環境内で流れと熱のシミュレーションを実行して設計プロセスを合理化し、意思決定を迅速に行うことができます。

内部および外部の定常流体解析、層流、乱流、遷移流、液体と気体、共役熱伝達、多孔質媒体によるシミュレーションが可能です。次に、NXで解析結果を表示するか、Simcenter FLOEFDでモデルを開いてより高度なシミュレーションを行います。

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

CFD解析

以下を使用して CFD 流体の流れと熱伝達シミュレーションの準備と評価を行います Simcenter・フロードは、フル機能の3D計算流体力学(CFD)解析ソリューションです。Simcenter FLOEFDをNXに統合することで、設計プロセスの早い段階で最適な設計を特定する使いやすいウィザードを使用して解析を実行したり、「仮定」シミュレーションを実行したりできます。

Simcenter FLOEFD for NXを使用したピストンバルブの流体シミュレーション
ユーザー事例

デンソー

機械部品のヒートマップを表示するコンピュータープログラムダッシュボード
Case Study

シミュレーション・プロセスの自動化により、自動車設計ワークフローを効率化

会社:デンソー

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:愛知県刈谷市, Japan

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter