PCBシステム
複雑な製品を圧縮されたスケジュールで納品します。マルチボード定義、デザイン作成、高密度の高度なパッケージデザイン、電気機械協調設計をカバーする完全なプリント基板(PCB)システム設計。
Designcenter X NXはクラウド型のSaaS Designcenter NXインストールで、4つのスケーラブルなシートオプションを通じてDesigncenter CAD機能をフル活用できます。Designcenter NXアーキテクチャに基づいて構築されているため、安全なデータ管理機能に自信を持って、データ損失なしで分野を超えてコラボレーションを続けることができます。
30日間の試用版をダウンロードして、購入前に試してください。

機械エンジニアと同じバックボーンで作業し、統合されたNX CAD環境で電子部品を設計することで、時間を節約し、エラーを排除できます。
Siemens Xcelerator のNX CADとXpeditionで、電子機器の驚異的な台頭に伴った製品設計のトレンドに対応してください。
フレキシブルおよびリジッドフレックス設計を効果的に設計するためのツール一式をご覧ください。また、PCB設計ワークフローを最適化するために、設計プロセスのすべてのステップで電子領域と機械領域を完全に同期させる方法を学びましょう。


会社:ASML
業界:エレクトロニクス, 半導体デバイス
開催場所:Veldhoven , Netherlands
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Femap, Teamcenter
電子設計と電気CAD設計ソフトウェアは、電子工学と電気工学の分野における設計のさまざまな側面を指します。どちらのタイプのソフトウェアも回路図、レイアウト、その他の文書の作成に使用されますが、設計の分野が異なり、目的も異なります。
電子CADは、電子回路、PCB、電子部品の設計と開発に重点を置いています。主に電子技術者が使用します。対照的に、電気CADは、電気システム、配線図、コントロールパネル、配電ネットワークの設計と文書化に使用されます。電気技師や電気技師のニーズに応えます。どちらのタイプのソフトウェアにもいくつかの類似点がありますが、それぞれのドメイン内の設計要件とワークフローは異なります。
電気CADソフトウェアは、電気システムの設計、文書化、分析のための強力なツールを提供します。これらのツールを活用することで、業界標準や規制へのコンプライアンスを確保しながら、生産性、正確性、コラボレーションを強化できます。電気CADソフトウェアは、自動車、航空宇宙、産業機械、ビルオートメーションなど、正確で効率的な電気設計が不可欠な業界で働く電気技師や設計者にとって不可欠なツールです。
シーメンスのNX CADには、電気回路図設計、ハーネス設計、パネルレイアウト、PLC統合、および学際的なコラボレーションのための幅広い機能を備えた包括的な電気設計ツールが含まれています。NX CADは、機械CAD、PLMシステム、およびシミュレーションツールと強固に統合された電気CADツールにより、複雑な電気機械システムを設計するための強力で多分野にわたるまとまりのある環境を提供し、設計品質の向上、エラーの削減、および市場投入までの時間の短縮を保証します。
NX X はクラウドSaaS NX CADです。NX Xは今でもNXと同じ機能を備えたデスクトップアプリケーション(ストリーミングのオプション付き)ですが、ライセンス、導入、バックアップ、アップデートはすべてSiemens によって管理されています。
NX X for CADをオンラインでクラウドベースで管理すると、コラボレーションの強化、リモートアクセス、拡張性、ハードウェア要件の軽減、データ管理の向上、自動更新など、さまざまなメリットがあります。これらの利点により、エンジニアリングチームはより効率的に作業し、つながりを保ち、緊密に連携し、生産性を維持できます。クラウドの力を活用することで、ITに集中することが少なくなり、イノベーションの促進、コストの削減、設計および開発プロセス全体の強化が可能になり、NX X CADは現代の電気設計のニーズにとって理想的な選択肢となっています。