シーメンスXcelerator管理コンソールでNX Xユーザーを設定する
使用許諾契約に同意すると、Siemens Xcelerator管理コンソールでユーザーを設定するためのメールが届きます。ここでは、各NX X製品のライセンスの詳細(製品、サイトID、開始日、有効期限、ライセンス量、NX Xストレージの量、NX Xユーザーの数)を表示したり、割り当てられたユーザーを表示および管理したりできます。ここでTeamcenter Shareのユーザーを管理することもできます。
ユーザーを製品に割り当てるには、ユーザーのメールアドレスと地域を入力するだけです。NX Xでは、すべてのNX Xシートがグローバルライセンスであるため、本社がある国以外でもNX Xへのアクセスを提供できることに注意してください。
指定ユーザーは、必要に応じて管理者が変更できます。
NX X ダウンロードとインストール
割り当てられると、各ユーザーにNX Xを使い始めるためのメールが届きます。Siemens Software センター(SSC)をダウンロードするには、Siemens sアカウントを作成またはログインしてください。SSCでは、ソフトウェアをダウンロード、インストール、アクティベーション、更新できます。
SSCをインストールすると、NX X製品が表示され、「インストール」をクリックできます。インストールには約30分かかります。
NX Xをインストールしたら、SSCで「開く」をクリックしてNX Xを起動し、すぐに設計を開始してください。NX Xは、必要になるたびにSSCから起動します。
NX Xプリファレンスのセットアップ
NX Xでは、独自の顧客デフォルト設定を設定できます。また、設定と設定を同期して、どのマシンからでも個人の構成や共通設定、好み、カスタマイズにアクセスすることができます。したがって、ファイルを渡したり、構成を複製したりすることなく、簡単にマシンを切り替えることができます。
NX XアドオンモジュールとNX Xバリューベースライセンスの使用
チームのNX Xバリューベースライセンストークンは、NX Xの各インスタンスに自動的に接続されます。モジュールをチェックアウトするには、NX X トークン対応機能を使い始めるだけです。使用をやめるか、NX Xを閉じると、トークンはチームのトークンプールに戻ります。
Teamcenter でNX Xを使う
NX X内でTeamcenter X Essentials powered by ビルトインのデータ管理を使用するには: NX Xをインストールしたら、SSCから「NX X用Teamcenterインテグレーション」をダウンロードしてください。インストールしたら、デスクトップから「NX X (Managed)」アイコンをクリックします。
Teamcenter X Standard、アドバンス、またはプレミアムをNX Xと統合するには: NX Xをインストールしたら、Teamcenterを購入して提供されているパッケージを使用して、Teamcenterの前提条件をインストールします。デスクトップアイコンとスクリプトが自動的に作成されます。インストールしたら、デスクトップから「NX X (Managed)」アイコンをクリックします。
オンプレミスのTeamcenterをNX Xと統合するには: NX Xをインストールしたら、Teamcenterインストールキットから前提条件となるTeamcenterコンポーネントをインストールします。スクリプトを書いて、オンプレミスのTeamcenterでNX X(Managed)を開くためのショートカットとしてデスクトップアイコンを作成します。
NX X Teamcenter情報は、リソースバーからいつでも表示できます。組み込みのデータ管理やTeamcenterを使用する必要はありませんが、組み込みのデータ管理はNX X Design Standard、Advanced、Premiumのコアシートに含まれていることに注意してください。
NX Xを更新しています
NX Xはローカルインストールですが、エンタイトルメント、構成、データ管理、更新はクラウドにあります。これにより、毎月のポイントリリースや6か月のメジャーリリースを含め、NXの最新バージョンが利用可能になり次第、すぐにアクセスできるようになります。新しいアドオンモジュールは、6か月のリリースごとに入手できます。SSCで「更新」をクリックするだけです。
NX Xを学んでいます
NX Xを開くと、ディスカバリーセンターが表示されます。ここでは、「NXは初めてですか?」を使用できます。入門学習のセクション。また、「Discover NX」タブと「新機能」タブを調べて、NXの特徴と機能の詳細を確認することもできます。
より広範囲で包括的な学習には、Siemens Xcelerator・アカデミーをご利用ください。NX CADコースは2つあります。 デザイン用NX と NX X。
NX Xについてもっと助けが必要ですか?
技術的なトピックに関する指導やサポート、構成の最適化、既存のレガシーデータのデータ移行、シーSiemens Xcelerator Academyのラーニングメンバーシップなど、オプションサービスを提供しています。
また、訪問することもできます NX CAD コミュニティー またはブラウズする Siemens サポートセンター。