Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Designcenter X アドバンスドフォーCADを選ぶ理由

メリット: 製品設計の効率を高め、機械設計プロセスを加速し、コラボレーションを改善し、設計プロセスの無駄を減らし、設計品質と全体的な生産性を向上させます。

Designcenter X製品は、機械設計の主要ソリューションであるDesigncenterソフトウェアのコンピューター支援設計(CAD)機能を提供するパッケージ済みのソリューションです。現在はクラウド上にあります。

CAD向けDesigncenter Xアドバンスドには何が含まれていますか?

Designcenter X Advancedは、Designcenter X Standard製品のCAD機能を基盤として、設計の効率と品質を高めるためのさまざまな機能強化と追加機能を備えています。たとえば、一般的な機能を再利用して構成可能なテンプレートを使用すると、設計時間を大幅に短縮し、作業の重複を減らすことができます。自動化されたリアルタイム検証、フォトリアリスティックなレンダリング、3D注釈はすべて、製品開発プロセス全体の改善にも役立ちます。

Designcenter X Advancedには、Web編集機能、Teamcenterの基本レベルの組み込みデータ管理およびコラボレーション機能に加えて、既存のものと統合するために必要なツールも含まれています Teamcenter データ管理ソリューション。

主な機能:

データ管理: MCADデータ管理、文書管理、チェックイン/チェックアウト、視覚化、改訂とリリース、改訂設定、使用場所の表示、ディスカッションとタスク

デザインモデリング:機能ベースのソリッドモデリング、シンクロナステクノロジー、コアコンバージェントモデリング、製図、アセンブリ、基本的な自由形状モデリング、ユーザー定義機能

プロセス固有のモデリングツール:板金設計、製品・製造情報(PMI)、基本ルーティング

工業デザイン:フォトリアリスティックなレンダリング、形状の視覚化

製品検証:製品検証、すぐに使えるHD3Dビジュアルレポート(OOTB)レポート

Designcenter X CADソリューションについて

Designcenter CADソフトウェアは、製品開発用のDesigncenterソフトウェアスイートの一部であり、他に類を見ないスケーラブルな製品、包括的な製品設計およびエンジニアリング機能、比類のない柔軟性により、ブラウザからデスクトップまで、将来を見据えた設計が可能になります。Designcenter X製品は、Designcenterのコンピューター支援設計(CAD)の全機能にアクセスできるサービスとしてのSoftware(SaaS)ソリューションであり、関連するすべての柔軟性、セキュリティ、スケーラビリティのメリットを享受できます。Designcenter X製品は、さまざまなレベルの設計の複雑さや特定の製品開発ユースケースに合わせて調整された、スケーラブルで費用対効果の高い機能パッケージです。

Designcenter XValue Based Licensing により、Designcenter X製品の機能を拡張および強化できます。Designcenter X Value Based Licensingでは、専用の設計ツール、標準部品アプリケーション、設計統合シミュレーションソリューション、プログラミングおよびカスタマイズツールキット、ダイレクトトランスレータを使用して、特定の要件に合わせてソリューションを構成できます。

Designcenter Xソリューションの4つのスケーラブルな機能を並べて比較してください。

M-CADに最適な業界標準ソフトウェア

自動車業界の確認済みユーザー、企業顧客

プラスチックおよびシートメタル設計に最適なソフトウェア

デザインエンジニア、中堅企業の顧客

パラメトリック・モデリングに最適

デザイン業界の確認済みユーザー、中小企業の顧客

ユーザー事例を見る