制御盤にもっとスペースが必要な場合はどうしますか?
SINAMICS DCP(DC電力コンバーター)製品シリーズは、DC-DCコンバーターのすべてのコンポーネントを1つのコンパクトなデバイスにまとめたものです。追加のエンジニアリングなしですぐに使用できます。複数のSINAMICS DCPを並列に接続することで、電源拡張を簡単に実装できます。
バックアンドブーストコンバータとして、SINAMICS DCPは2つのDC電圧システムを異なる電圧レベルで接続できるため、エネルギー交換が容易になります。これにより、必要なコンポーネントが少なくなり、設置スペースが節約されます。
Siemens、最大1200Vの出力電圧を実現できるSINAMICS DCP 250kWを提供しています。これは、高まる自動車業界の要件に合わせて、電気自動車のテストスタンドを設計および実装するための最適な基盤となります。
これらのDC-DCコンバーターは持続可能ですか?
SINAMICS DCPテクノロジーは、ピーク時のエネルギー負荷を大幅に削減し、ディーゼル消費量を最大70%節約します。自動車のテストスタンドでは、SINAMICS DCPはバック/ブーストコンバーターとして機能し、電気駆動ユニットテストシステムの車両インバーターへの電力供給を最適化します。
エネルギー効率の向上を目指す産業では、エネルギー貯蔵の統合が重要です。だからこそ、SINAMICS DCPは、より持続可能でエネルギー効率の高い慣行を目指す現代産業の要求を満たす革新的なソリューションを提供しています。
これらのDC-DCコンバーターは他のSIMAMICSソリューションとどのように連携しますか?
SINAMICS S120多軸システムのモーターモジュールは、SINAMICS S120 DC-DCコンバーターのコアコンポーネントです。補助コンポーネントを追加することで、アプリケーションに個別に適合できる完全なDC-DCコンバーターになります。このモジュール式アプローチにより、機械的、電気的、ソフトウェアの観点から、SINAMICS S120のドライブレインナップに簡単に統合できます。また、統一されたルックアンドフィール、既存の通信インターフェースの使用、ユニバーサルデザインなどの相乗効果も生み出します。