Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
植物のデータを重ねたメガネをかけた顔のクローズアップ

プラントエンジニアリングソフトウェア COMOS

プロセス産業向けのプラントエンジニアリングソフトウェアであるCOMOSを使えば、複雑なデータを簡単に管理できます。プラントデータをライフサイクル全体にわたって管理し、より短いイノベーションサイクルに適応し、完全なコンプライアンスを維持します。COMOSは、エンジニアとオペレーターにプロジェクトに関連するすべてのデータを提供して、より効率的な意思決定を行います。

プラントエンジニアリングソフトウェア

エンドツーエンドのプラント管理のための統合ソフトウェア

COMOSを使用すると、基本的なエンジニアリング、配管、計装など、さまざまな分野をより簡単かつ一貫して組み合わせることができます。プラントに必要なすべての重要なシステムを、完全に統合された1つのデータ管理プラットフォームで提供します。COMOSの統合ソフトウェアソリューションは、プラントのライフサイクル全体にわたるあらゆる課題とタスクに適切な解決策を提供します。

  • プロセスデザイン
  • エンジニアリング
  • 統合オートメーション
  • プラントデザイン
  • エンジニアリングワークフロー管理
  • データの引き渡しと視覚化
  • プラントオペレーション
  • バーチャルリアリティ、フィールドオペレータートレーニング
  • 資産統合管理
  • プラントとプロセスの近代化
  • 現場のデジタルアシスタント

製品を探してください

COMOSは、プラントのライフサイクル全体とすべての分野をカバーする総合的なアプローチを提供しています。その中央データプラットフォームは、一貫性のあるシームレスなプロジェクトデータフローを保証します。オブジェクト指向とオープンアーキテクチャにより、すべての部門が一貫した統一されたデータベースで作業します。

新バージョンリリース:COMOS 10.6を発見してください

COMOS 10.6がリリースされました。エクスペリエンスを向上させるためのこの新しいバージョンの更新と機能強化の詳細をご覧ください。

COMOSでのプラントのVisualization データ管理。

よく寄せられる質問

COMOSはモジュール化されたエンジニアリングの実装にどのように役立ちますか?

スマートテンプレート: COMOSを使用すると、提案の準備やエンジニアリングからプロジェクトの完了まで、あらゆる分野でモジュール化されたエンジニアリングを一貫して実装することができます。スマートモジュールは、入札と計画の柔軟性を高めます。顧客の要求を個別に正確に実装できるため、オーバーエンジニアリングやアンダーエンジニアリングを大幅に減らすことができます。

一貫性を保つように作られたコンフィギュレーター: COMOSのコンフィギュレータを使用すると、標準化されたスマートテンプレートを作成して適用し、複雑なプログラミングをすることなく、迅速かつ効率的に作業できます。配管図や計装図、技術仕様や部品リストなどのインタラクティブなプランタイプはすべて、バリアントドライバーに基づいて生成されます。スマートテンプレートは、その後のエンジニアリングや再計算に再利用できます。

についてもっと調べてください モジュール化されたエンジニアリング

COMOSにはデータおよび文書管理システム(DDMS)としてどのような利点がありますか?

常にコンプライアンスを遵守してください: 統合された電子データと文書管理のおかげで、安全とコンプライアンスのワークフロー、承認プロセス、データマッピングは常にコンプライアンスに準拠しています。製薬業界だけでなく、食品や飲料などの他の業界も、米国食品医薬品局(FDA)や欧州医薬品庁(EMA)など、国内外の厳しい規制に従うことができます。

最初から簡単: 設計とエンジニアリングの段階の早い段階で、ソフトウェアは標準化されたテンプレートに基づいて必要な文書構造を生成します。統一されたデータベースと厳密なオブジェクト指向により、高いデータ品質と一貫性が保証され、コンプライアンス管理が大幅に簡素化されます。

シームレスなドキュメンテーション: 設計図とプラント、材料とサプライヤーの仕様の一貫性は簡単に確認でき、運用資格のテスト結果は文書化、アーカイブ、取得できます。すべてのプロセスが最適にマッピングされ、シームレスな文書化によりエラー率が最小限に抑えられます。自動生成されたメンテナンススケジュールにより、効率的なプラント監視も可能です。

DDMSについてもっと調べてください(データおよび文書管理システム)

COMOSはインテリジェントなモバイルメンテナンスをどのようにサポートしていますか?

COMOS Mobile Worker 特典:

どこでも使える統合: 統合されたCOMOSモバイルソリューションとCOMOS MRO(メンテナンス、修理、オーバーホール)モジュールは、プラントのドキュメンテーションを含め、運用とメンテナンスの管理、計画、および組織化のための単一のシステムを提供します。メンテナンス注文を効率的に処理したり、データやドキュメントを現場で見たり編集したり、レッドラインを現場で直接行うことができます。

メンテナンスの最大化: COMOSは、資産情報管理システムを介して、中央データベースとモバイル端末間の双方向のデータ交換を可能にします。これにより、化学、製薬、石油・ガス業界のプラント保守担当者は、メンテナンスの指示を効率的に処理し、エラーメッセージを記録し、すぐに文書を作成することができます。

完全な透明性: イベントを個々のコンポーネントにさまざまな優先度レベルで割り当てることができるため、サービススペシャリストはプラントの状況を全体的に把握できます。プラントの文書は継続的に更新でき、現場からのフィードバックはすべてのCOMOSユーザーにすぐに届きます。

リアルタイムデータ: COMOS Mobile Workerは、個々のソースからのデータを組み合わせるサーバーソリューションのおかげで、時間のかかる後処理ステップや関連するエラーを排除します。COMOS CAEシステムなどのSiemens スのツールを使用するか、サードパーティのシステムを使用するかにかかわらず、サーバーは写真、ポンプの3Dモデル、ビデオなどを組み合わせて、現場の従業員を支援します。

見つけやすい: COMOS Mobile Workerの拡張現実とナビゲーション機能により、現場作業員は現場の機器や問題の原因を簡単に見つけることができます。現場作業員はデバイスの位置と最速ルートを知っているので、効率を最大限に高め、ミスを減らすことができます。

高速双方向交換: COMOS Mobile Workerを使用すると、詳細なメンテナンスワークフロー計画に基づいて、ポンプなどのコンポーネントを効率的に交換できます。従業員は指定された各手順を確認し、完了するとポンプが交換されたことを知らせます。双方向操作モードにより、現在の状況が常に正しく文書化され、監査の準備が容易になります。

についてもっと調べてください COMOS Mobile Worker

COMOSはブラウンフィールドプラントにスマートデータをどのように活用していますか?

ブラウンフィールドプラントのデジタル化: ブラウンフィールド対応向けにカスタマイズされたソリューションにより、データを一元管理できるため、メンテナンス計画が改善され、再稼働が促進されます。オブジェクト指向のデータモデルとオープンシステムアーキテクチャにより、エンジニアリング段階と運用段階のデータと文書(1D/2D/3D)をプラントライフサイクル管理システムにいつでも簡単にインポートできます。

データからデジタルツインへ: スマートな基礎データは、画像ファイルやPDFなど、あらゆる種類の文書から作成できます。たとえば、革新的な技術を使用して、ドローンの画像やレーザースキャンに基づいて植物の最新の画像を記録し、デジタル化することができます。これにより、既存のプラントセクションの転換や拡張をより効率的にするデジタルツインの基礎が築かれます。

迅速な再試運転、生産性の向上: 1つの中央プラットフォームを使用することで、新しいプラントはより効率的に稼働でき、古いプラントは確実に近代化できます。COMOSは、一貫性のないデータをすぐに示し、プラントの「設計時」の状態と「建設時」の状態を比較します。

についてもっと調べてください Brownfield スマートデータ

可能性を発見してください