Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

TwinMesh™ | Reliable CFD simulation for rotary PD machines 搭載 CFX Berlin Software

CFX Berlinは1997年以来、複雑物理の数値シミュレーションの専門家です。Siemens Digital Industries ズソフトウェアのエキスパートパートナーとして、流体力学、熱力学、電磁気学、構造力学の数値シミュレーション用のSimcenterSoftware ソリューションを販売およびサポートしています。さらに、CFX BerlinはTwinMeshソフトウェアの開発者です。Simcenter STAR-CCM+と組み合わせることで、スクリューコンプレッサー、スクロールコンプレッサー、ブロワー、真空ポンプ、ベーン、ローブ、ギアポンプ、プログレッシブキャビティポンプなどの回転正変位マシンの信頼性が高く効率的なCFDシミュレーションが可能になります。ソフトウェアの販売に加えて、トレーニングやコンサルティングサービス、ソフトウェアとワークフローの開発も行っています。

なぜでしょうか シミュレーションはPDマシン設計の革新を促進します。

TwinMesh™ はスタンドアロンのグリッドジェネレーターで、Simcenter STAR-CCM+を補完するものです。TwinMesh™ とSimcenter STAR-CCM+を組み合わせると、スクロールコンプレッサー、スクリューコンプレッサー、ルーツブロワー、ローブ、ベーン、ギアポンプ、真空ポンプ、プログレッシブキャビティポンプなどのロータリーPDマシンのCFDシミュレーションを確実かつ効率的に実行できます。TwinMesh™ は、PDマシンの回転する作業室用に高品質の六面体数値グリッドを生成し、Simcenter STAR-CCM+でのシミュレーションセットアップのワークフローを完全に自動化します。

利点

  • ロータリーPDマシンのCFDシミュレーションを可能にします
  • メッシュ変形アプローチを使用して補間エラーを回避します
  • Simcenter STAR-CCM+で利用できるすべての物理特性と機能を使用できます
  • 短い計算時間で信頼性の高いCFD結果を生成します
  • コスト削減、開発時間の短縮、イノベーションの推進に役立ちます

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
スクリュープレッシャー

スクリューコンプレッサーと容積式ポンプ

ツインメッシュとSimcenter STAR-CCM+は、スクリューコンプレッサーと容積式ポンプの設計に使用されます

リソースと関連製品の詳細

必要条件

Simcenter STAR-CCM+(ライセンスはCFXベルリンから購入できます)