Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Sustainability 搭載 Capgemini

Capgemini は、テクノロジーの力を活用してビジネスの変革と管理を行う企業と提携しているグローバルリーダーです。このグループは、インクルーシブで持続可能な未来のためにテクノロジーを通じて人間のエネルギーを解き放つという目的に日々導かれています。50か国以上に約35万人のチームメンバーが所属する、責任感のある多様な組織です。Capgemini は、55年の歴史と業界に関する深い専門知識により、戦略や設計から運営に至るまで、お客様のあらゆるビジネスニーズに応えることでお客様から信頼されています。

なぜでしょうか 持続可能な製品デザイン。

持続可能な製品設計とは、Vサイクル全体を管理するシステムエンジニアリング、改善を数値化するためのライフサイクルの考え方と評価、エンジニアリング作業を可能にし、加速させるデジタル継続性など、新しい最適化された製品を考案、設計、構築するための複数の分野をカバーする総合的なアプローチを指します。

利点

  • LCAと持続可能なエンジニアリングによる環境への影響の軽減
  • 耐久性とリサイクル性を向上させる円形の設計原則によるPLM 強化
  • 持続可能な材料とプロセスによる規制の遵守
  • 持続可能性主導の市場における競争上の優位性

主要な機能