なぜ Security マネージャー?
スマートで統合されたセキュリティ管理にアクセスして活用できます。使用 Security 管理対象:
- 直感的なインターフェイスを介して統合され自動化されたワークフローでセキュリティタスクを簡素化すべてのシステムにわたる日々のセキュリティ運用とインシデントを一元管理監視と洞察により全体的なセキュリティを向上させます
人と資産を保護し、建物のレジリエンスを高め、事業継続性を確保します。<br/>
複数のサブスクリプションが利用可能です。以下の FAQ を参照してください。
スマートで統合されたセキュリティ管理にアクセスして活用できます。使用 Security 管理対象:
いつでも、どこでも、ドアや建物へのアクセスを監視できます。ID と権限を一元管理できます。ユーザーがスマートフォンでドアを開けることができるため、操作が簡単になります。
プロセスを自動化して、従業員のオンボーディングとオフボーディングをスピードアップし、全体的なセキュリティを強化します。リクエストを承認または拒否する権限を持つ担当者を定義することで、会社のポリシーを適用できます。
KPI ダッシュボードから提供されるセキュリティデータを分析することで、物理的セキュリティ、事業継続性、システム稼働時間を改善します。ユニークなアクセスイベントを視覚化し、部屋や建物の使用率を測定し、メンテナンスの候補を特定します。
ID、アクセス権限、認証情報を一元管理します。ユーザーのオンボーディングとオフボーディングを自動的に簡単に行うことができます。
いつでも、どこでも、ドアや建物へのアクセス権限を付与できます。ユーザーがスマートフォンでドアを開けることができます。
インテグレーション Security 既存のアクセス制御システム (SIPass、 SIPORT) 既存のハードウェアを再利用し、投資を保護します。
KPI ダッシュボードから提供されるセキュリティデータを分析することで、物理的セキュリティ、事業継続性、システム稼働時間を改善します。KPI レポートを生成してスケジュール設定する。
建物ごとのユニークなアクセスイベントを視覚化します。アクセスが許可されたイベントの数に基づいて部屋や建物の使用率を測定します。
アラームや使用率の異常値を誤動作の指標として分析して、メンテナンスの候補を特定します。
包括的な訪問者履歴ダッシュボードを通じて訪問者のパターンを経時的に追跡および分析し、セキュリティを強化し、リソース割り当てを最適化します。
顧客固有のロゴが付いたゲストパスを印刷し、訪問者のオンライン事前登録を可能にすることで、訪問者の満足度を高めます。
オンサイト訪問者に関する詳細なレポートにアクセスし、ホストや訪問者に事前にメールアラートを送信できます。
従業員のオンボーディングとオフボーディングに関連するプロセスを自動化します。
ルールに例外なく、誰がリクエストを承認または拒否できるかを定義することで、会社のポリシーとルールを適用できます。直感的な Web ベースのポータルにより、ユーザーは基礎となるプロセスを理解しなくてもアクセス要求を承認できます。
使用するには Security 管理者の方は、ビルをに接続してデータを送信する必要があります Building X プラットフォーム。接続は複雑に見えるかもしれませんが、そうである必要はありません。
シーメンスリアルエステートスウェーデングループ内では、26のオフィスが接続されています Building X Security セキュリティを強化し、食品廃棄物を削減し、清掃コストを削減するマネージャーです。

会社:シーメンス不動産、スウェーデン
開催場所:スウェーデン
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Building X
明日のビジョン:「リアルタイムのデータから [...]、建物の稼働率が60〜70%低下していることにすぐに気付きました。この新たな焦点により、建物の資源保護への取り組みをより簡単に振り向けることができるようになりました。」-シーメンス・リアルエステート・スウェーデンCEO、ミシェル・ムーサ
ドアなどの建築資産のメンテナンス作業を合理化します。新型コロナウイルス関連のロックダウン後の建物の利用状況を把握する。
を使う Security オフィスに来る人の数を判断するためのリアルタイムのデータ収集マネージャー。モニタリングにより、建物の占有率が60~ 70% 以上低下していることが明らかになりました。
占有率の大幅な低下を理解することで、より適切なリソース配分が可能になります。廃棄される食品が 40% 減り、清掃費用も 20% 削減されました。