Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Release Notes Building X

2025年12月リリース

12月のリリースでは、Building X ポートフォリオ全体でさまざまな機能強化が行われ、エネルギーパフォーマンス管理、日常業務、セキュリティワークフローが改善されます。更新はまた、データ処理、ルール、システム接続を強化して、より効率的で信頼性の高い建物運営をサポートします。

Building X の新着情報 — 2025年12月リリース

1。ULSolutions ズ・スマート・システムのプラチナ評価

Building X とBuilding X Operations Manager は、ULSolutions ズ・スマート・システム・プラチナを獲得し、スマートビルディング機能の独立検証を確認しました。

なぜこれが重要なのか:

  • 調達とガバナンスの意思決定を支援するために、信頼できる第三者による検証を行います
  • 高度なスマートビルディングのユースケースとポートフォリオ全体のデジタル化への準備が整っていることを確認する

以下の証明書をチェックしてください:

2。Energy Manager-エネルギーパフォーマンス指標

Energy Manager Essential(旧サイト)は、エネルギーパフォーマンス指標(ENPI/KPI)と自動化ルールで強化され、お客様がエネルギーパフォーマンスをより適切に測定、監視、最適化できるようになっています。

なぜこれが重要なのか:

  • 明確なエネルギーベースラインを確立し、長期にわたるパフォーマンスを追跡します
  • 自動監視により、ピークデマンド料金の防止、異常消費や時間外消費の検知、予想外の請求額削減に役立ちます
  • その他の機能強化には、定期レポート、異常通知、気象データの統合、高度な分析などがあります

3。Security Manager — リモートドアの開け方とスケジューリング

Security Manager は、リモートドアを開くことと時間ベースのスケジューリングをサポートするようになり、モバイルまたはWebインターフェイスを介した安全なアクセス制御が可能になります。

なぜこれが重要なのか:

  • どこからでも、より速く、より柔軟なアクセス管理を可能にします
  • 一貫したアクセスポリシーを適用しながら、手作業を減らします
  • 現場のリソースを増やすことなく業務効率を向上させます

その他の更新には、Apple Walletの認証情報、アクティビティログの改善、ワークフローのPDFサポート、モバイルアクセスの写真の同期などがあります。

4。Lifecycle Twin — 障害アニメーション

Lifecycle Twinは、障害をアニメーション化された色分けされたインジケーターで視覚化し、チームがシステム全体のコンテキスト内で問題を理解しやすくするようになりました。

なぜこれが重要なのか:

  • 根本原因の特定をスピードアップし、影響評価を改善します
  • メンテナンスタスクの優先順位をより効果的に決めるのに役立ちます
  • リモート診断をサポートし、現場でのメンテナンスの労力を軽減します

その他のアップデートには、UIの改善やオフラインコンポーネントの作成が含まれます。

リリース履歴

また、定期的に更新しています Terms 特定のものだけでなく データシート 製品の。また、次の情報も見つけることができます 稼働時間とメンテナンスはこちら 一般的な情報については、 siemens.com/buildingx