Energy Manager
エネルギー消費を最適化し、持続可能性のKPIを監視してください。スコープ1、2、3をリアルタイムで表示して、コストと二酸化炭素排出量を追跡します。異常や非効率性を検出し、過去のデータを使用してエネルギー使用量を予測します。
もっと詳しく知る >
中核となる建物の運営に焦点を当てたアプリケーション一式にアクセスできます。既製のアプリを使うか、私たちのオープンAPIs でカスタムアプリを開発してもらってください。 強力なAIベースの分析を使用して、自信を持って意思決定を行い、節約を増やしてください。
すべてのアプリケーションに共通のダッシュボードでシームレスな体験をお楽しみください。一度ログインして、各アプリの直感的なユーザーインターフェースを操作してください。すべてのデータは1つの中央リポジトリから取得され、一貫した洞察とレポートが得られます。
当社のクラウドネイティブソリューションで建物を安全に接続し、データを常に最新の状態に保ちます。リアルタイムのデータを使用して、その瞬間に迅速かつ正確な意思決定を行います。予測と予算計画には履歴データを使用してください。
特定のユースケースに必要なソリューションを探して見つけてください。すべてのアプリケーションはサブスクリプションベースで提供されているので、必要に応じて拡張できます。アプリケーションは、建物ポートフォリオ全体の一元化されたデータリポジトリから取得されます。
世界の排出量の 39% は建物からのものであるため、エネルギーと持続可能性の最適化への取り組みを強化する必要があります。商業ビルも資金が流出しており、その75%がエネルギー効率が悪いです。
現状を変えて、建物を準備してください。 とあなたの財布、将来のために。
建物は常に安全な場所でなければなりません。建物やテナントを安全に保つためには、何が起こっているのかをリアルタイムで把握する必要があります。火災や不正アクセスなどの安全やセキュリティイベントに関する信頼できる通知で、常に一歩先を行きましょう。建物に誰がいついるかを把握できます。
建物のシステムを完全に透明化してコストを節約しましょう。ライブデータの視覚化と強力な分析をリアルタイムのイベント生成と組み合わせることで、運用計画とメンテナンスを最適化できます。これにより、建物利用者の安全と快適性が確保され、建物の寿命が延びます。
建物ポートフォリオ全体の情報に1か所でアクセスすることで、管理が合理化されます。詳細な視覚化は運用に関する洞察を明確にするのに役立ち、一元化されたデータプールはベンチマークを可能にします。
ニーズやワークフローに基づいて、新しいアプリケーションを開発したり、現在のアプリケーションを拡張したりできます。
Building Xには、すべてのオープンAPIへの簡単で一元的なアクセスを容易にするAPIs マネージャーが用意されています。また、組み込みの分析サービスも付属しているので、分析をカスタマイズしてさらに洞察を深めることができます。