Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

OT Patch Management を選ぶ理由は?

OT環境は従来のITシステムよりも敏感です。産業資産は長期間稼働し、ダウンタイムは非常にコストがかかり、システム障害は生産と安全の両方に影響を与える可能性があります。そのため、OT Patch Management は不可欠ですが、非常に複雑です。リスクを最小限に抑えるため、Siemens 導入前に新しいソフトウェアバージョンのOT環境間の互換性を検証してテストします。

特徴:

  • 異なるソフトウェアバージョン間の依存関係の識別
  • Software とファームウェアのアップデート
  • Software アップグレード
  • 復旧が必要な場合の定期的なシステムバックアップと準備状況チェック
  • トレーニング
3691feed-09cd-475c-adf0-9b5bd6635b1e--OT-Patch-Management

安全と保護

検証済みのパッチ配布、優先的な脆弱性管理、および重要な建物の運用をセキュリティの脅威や混乱から保護する互換性テスト済みのアップデートを通じて、サイバーリスクを軽減します。

システムの信頼性とライフサイクル

計画的な更新、依存関係管理、ファームウェアのアップグレード、バックアップ、復旧準備により、システムのパフォーマンスと寿命を延ばし、安定した回復力のある運用の維持に役立ちます。

Compliance 標準化

体系的なパッチ管理、文書化された更新プロセス、検証済みの導入、スタッフトtraining を通じて、規制遵守と一貫したシステムガバナンスをサポートします。

主要な機能

Icon-Validation original

検証済みのパッチ配布

Software とファームウェアの更新は、インストール前に既存の建物環境との互換性が確認され、検証されます。これにより、HVAC、アクセス制御、ビルディングオートメーションなどの意図しない中断のリスクを最小限に抑えることができます。

Icon-Detection-of-vulnerabilities original

リスクベースの脆弱性の優先順位付け

脆弱性は、重大度、悪用可能性、ビジネスへの影響に基づいて体系的に特定され、優先順位付けされます。最も重要なセキュリティギャップを最初に埋め、既知の脅威にさらされる時間を短縮します。

Icon-Implementation original

計画的な更新スケジュール

パッチの展開は、予測可能な更新頻度でお客様の運用要件に合わせて調整されます。これにより、サイバー衛生を強化し、規制遵守をサポートしながら、システムの稼働時間を保護します。

ホットライン

国際(英語): +49 (89) 3803 5491 *

ドイツ (ドイツ語): +49 (800) 225 53 36 **

* 料金はサービスプロバイダーと国/地域によって異なります

**ドイツの固定電話と携帯電話ネットワークからは無料です。海外からの発信者は、国際番号を使用してください。