誤警報の検出と診断の理由は?
迷惑なアラームは、セキュリティチームを浪費し、コストを膨らませ、アクセス制御システムへの信頼を損ないます。誤警報の検出と診断は、高度な分析、機械学習、および当社のセキュリティ専門知識を組み合わせて、ドアヘルドアラームやドアフォースドアラームを継続的に減らし、チームが実際に重大な脅威に集中できるようにします。
迷惑なアラームは、セキュリティチームを浪費し、コストを膨らませ、アクセス制御システムへの信頼を損ないます。誤警報の検出と診断は、高度な分析、機械学習、および当社のセキュリティ専門知識を組み合わせて、ドアヘルドアラームやドアフォースドアラームを継続的に減らし、チームが実際に重大な脅威に集中できるようにします。
迷惑なアラームの音を遮断することで、セキュリティチームが本物のインシデントに警戒を怠らないように支援します。誤検知が少ないということは、オペレーターの疲労が減り、重要なときにはより迅速で自信のある対応ができるということです。
私たちは可能な限りリモートで問題を特定して解決し、費用のかかる現場訪問の必要性を減らします。技術者が付き添う必要がある場合、適切なインサイトと部品を用意して到着するので、修理時間を最小限に抑えることができます。
月次および四半期ごとのレポートには、アラームの傾向と取られた是正措置が明確かつ文書化されています。これにより、監査の準備が整い、HIPAAやGDPRなどの規制要件を自信を持って満たすことができます。

迷惑なアラームを制御できれば、オペレーターはすべての警告を推測しなくなります。誤警報の検出と診断は、ログ、ユーザーの行動、システム構成など、現在および過去のアクセス制御データを関連付けて、本物のインシデントと誤ったインシデントを区別します。その結果、チームが自信を持って対応できる信頼性の高いシステムが構築され、実際の脅威が見過ごされてしまうリスクが軽減されます。

現場での不必要な調査があるたびに、スタッフはより価値の高い仕事から遠ざかり、運用コストが増えます。リモート診断を通じてドアヘルドアラームとドアフォースドアラームの根本原因を特定することで、身体検査の頻度を減らします。訪問が必要な場合は、技術者が十分な情報を得て準備を整え、サービス旅行を短くし、予算を予測できるようにしています。

誤警報の検出と診断では、警報を発生させる主な原因を特定し、考えられる原因を説明し、優先的な是正措置を推奨する定期的なレポートを提供します。これらの調査結果をお客様と一緒に確認し、アクセスポリシーの調整、ハードウェアの更新、セキュリティプロトコルの最適化など、次のステップについて一緒に合意します。時間が経つにつれて、あなたのシステムはかなり良くなります。
強制ドアアラームとドアヘルドオープンアラームは、物理アクセス制御システム(PACS)で最も一般的なイベントの1つです。同じドアが何度もトリガーされると、オペレーターはそれらをチューンアウトし始め、本物のセキュリティイベントが見落とされるリスクがあります。
誤警報解決は、診断を行動に変える、アクセス・ヘルス・マネジメントのオプションのアドオンです。機械学習モデルはアラームデータを分析して、最も多くのアラームを発生させているドアと、それぞれの背後にある最も可能性の高い原因を見つけます。その後、Siemens デジタルサービスセンターのエンジニアが調査結果を確認し、現在のアラーム状態を確認し、技術的に可能な限り、お客様に代わってリモートで是正措置を実行します。
その結果、アラームノイズが減り、オペレーターは重要なアラームに集中でき、インタラクティブなダッシュボードで進捗状況を追跡できます。