Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCamera Health Reporting なのか?

監視システムは、老朽化したカメラ、規制当局による監視の強化、事後対応メンテナンスの制限による圧力の高まりに直面しています。重大なカメラの故障は、手遅れになるまで気付かれないことがよくあります。証拠を見逃したり、対応が遅れたりすると、セキュリティとコンプライアンスの両方のリスクが高まります。メンテナンスが事後対応型の場合、障害は損傷が発生して初めて発見されるため、費用のかかる緊急修理、セキュリティギャップ、監査上のリスクにつながります。

Siemens スのCamera Health Reporting、監視メンテナンスを事後対応型から事前対応型かつ予測型に移行します。このサービスにより、すべてのカメラでより頻繁に機能チェックと健康チェックが可能になり、セキュリティやコンプライアンスに影響を与える前にパフォーマンスの問題を早期に発見し、GDPRとEN50710規格に準拠した人物の匿名化機能が組み込まれた監査対応の自動レポートを提供します。その結果、常に機能し、規制に準拠し、最も重要なときに対応できるビデオ監視システムができあがりました。

大きな南京錠と光るデータブロックを持ったラップトップを持つ人の等角投影イラスト。

問題を早期に検知

すべてのカメラのヘルスチェックをより頻繁に、オンデマンドで実行してください。セキュリティギャップやコンプライアンスリスクに発展する前に、サイレント障害やパフォーマンスの低下を発見してください。

障害を積極的に防ぎましょう

カメラがオフラインになったり、ビデオの品質が低下したりする前に、予測分析を通じて早期の警告サインを特定します。費用のかかる土壇場での緊急修理を避け、ダウンタイムのリスクを減らすために、積極的にメンテナンスを計画してください。

簡単なコンプライアンス

GDPRとEN50710基準に沿ったレポートを自動的に生成します。人物の検出と匿名化機能が組み込まれています。透明でタイムスタンプ付きのテスト記録があれば、手作業による文書化を排除し、監査に迅速に対応できます。

成果

リアクティブ・セキュリティ・ワークフローを表すアイコン。

頻繁なカメラ機能とヘルスチェック

Camera Health Reporting を使用すると、カメラ全体のヘルスチェックをより頻繁に、必要なときに実行できます。このサービスでは、頻度の低い定期検査に頼るのではなく、カメラの状態を定期的に可視化し、より頻繁にテスト結果を報告することで、パフォーマンス上の問題がセキュリティやコンプライアンスに影響を与える前に早期に発見できるようにします。

ティール色の重なり合ったスピーチバブルのアイコンで、大きなバブルの内側に歯車のシンボルがあります。

予測テストとメンテナンス

このサービスは、検知にとどまらず、予測分析を使用して、カメラがオフラインになったりビデオの品質が低下したりする前に、早期の警告サインを特定します。これにより、事後対応型から予知保全へのアプローチに移行して、予防的にメンテナンスを計画し、障害によって運用が中断される前に修理をスケジュールし、ダウンタイムのリスクを軽減することができます。

中断のない安全コンプライアンスを表す盾の付いたアイコン。

プライバシー保護機能を備えた、監査に対応した自動レポート作成

カメラヘルスレポートは、GDPRとEN50710基準に沿ったレポートを自動的に生成します。内蔵の人物検出と匿名化により、健康診断中のプライバシーを保護します。手作業による文書化が不要になり、透明でタイムスタンプ付きのテスト記録により、監査に即座に対応し、自信を持って合格することができます。